Codice articolo del costruttore: JN-5W
Marca: JOPLAX
Prezzo: 2.37 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Misura tubo flessibile montato lato corrispondente: 5 x 8 Diametro interno × diametro esterno in φmm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
JN-5W
Codice componente
|
---|
JN-5W |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Misura tubo flessibile montato lato corrispondente (Diametro interno × diametro esterno in φmm) | |
---|---|---|---|---|---|
2.37 € | 1 | 5 giorni | 5 x 8 |
Loading...
Tipo | Standard | Tipo giunto | Con dado | Maschio/Femmina | Attacco a spina |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo principale | Resina acetalica (POM) | Materiale guarnizione | Senza materiale di tenuta | Liquido applicabile | Acqua |
Struttura valvola | Apertura/chiusura a passaggio singolo | Ambiente d'esercizio, applicazioni | Standard / Apparecchiature per la lavorazione di alimenti・Bevande | Pressione di esercizio normale | 0.98MPa o inf. |
Gamma di temperature di esercizio(°C) | 0-50 |
Si trova sulla pagina di Giunto a innesto JOPLA serie W (per tubi dell'acqua), con dado, il codice articolo è il seguente: JN-5W.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto JN-5W.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Misura tubo flessibile montato lato corrispondente(Diametro interno × diametro esterno in φmm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
JN-6.5W |
JN-8.5W |
JN-8W |
JN-9W |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Misura tubo flessibile montato lato corrispondente (Diametro interno × diametro esterno in φmm) |
---|---|---|---|---|---|
2.21 € | 10 | 5 giorni | 6,5×10 | ||
2.33 € | 1 | 5 giorni | 8,5×12.5 | ||
2.33 € | 10 | 5 giorni | 8×12 | ||
2.72 € | 10 | 6 giorni | 9×15 |