Giunto ad attacco femmina PP con portagomma (TTV-2P)

Giunto ad attacco femmina PP con portagomma TTV-2P

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: TTV-2P

Marca: JOPLAX

Prezzo: 10.34

Tempi di consegna: 7 giorni


Dati Tecnici:

Misura tubo flessibile montato lato corrispondente: 7 Diametro interno φmm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TTV-2P

Codice componente
TTV-2P
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura tubo flessibile montato lato corrispondente
(Diametro interno φmm)

10.34 €

5 7 giorni 7

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Standard Tipo giunto Con portagomma Maschio/Femmina Attacco a presa
Materiale corpo principale PP Materiale guarnizione Gomma fluorurata Liquido applicabile Acqua
Struttura valvola Apertura/chiusura a passaggio singolo Ambiente d'esercizio, applicazioni Standard / Apparecchiature fisiche e chimiche / Apparecchiature medicali / Apparecchiature per la lavorazione di alimenti・Bevande Pressione di esercizio normale 0.7MPa o inf.
Gamma di temperature di esercizio(°C) 0-50

Si trova sulla pagina di Giunto ad attacco femmina PP con portagomma, il codice articolo è il seguente: TTV-2P.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TTV-2P.

Tipologia prodotto

Codice componente
TTV-3P
TTV-4P
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Misura tubo flessibile montato lato corrispondente
(Diametro interno φmm)

9.44 €

1 10 giorni 10

10.34 €

1 5 giorni 13

Supporto tecnico