Giunto a innesto PP in plastica antiurto

Giunto a innesto PP in plastica antiurto
  • In Offerta fino al 31/12/2024
  • Sconto volumi elevati
Per i settori alimentare, chimico e medico. Un composto con eccellente resistenza chimica.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
JT-02P
JT-03P
JT-04P
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura tubo flessibile montato lato corrispondente
(Diametro interno φmm)

2.21 €

0.80 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

7

1.41 €

1 5 giorni 10

1.51 €

10 6 giorni 13

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Standard Tipo giunto Con portagomma Maschio/Femmina Attacco a spina
Materiale corpo principale PP Materiale guarnizione Senza materiale di tenuta Liquido applicabile Acqua
Struttura valvola Apertura/chiusura a passaggio singolo Ambiente d'esercizio, applicazioni Standard / Apparecchiature fisiche e chimiche / Apparecchiature medicali / Apparecchiature per la lavorazione di alimenti・Bevande Pressione di esercizio normale 0.7MPa o inf.
Gamma di temperature di esercizio(°C) 0-50

Supporto tecnico