Giunto a innesto PP con filettatura maschio

Giunto a innesto PP con filettatura maschio
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Per i settori alimentare, chimico e medico. Una mescola con un'eccellente resistenza chimica.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
JS-02P
JS-03P
JS-04P
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimensione filettatura femmina corrispondente

2.45 €

0.81 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

Rc(PT)1/4

1.32 €

1 5 giorni Rc(PT)3/8

2.47 €

0.82 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

Rc(PT)1/2

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Standard Tipo giunto Con filettatura maschio Maschio/Femmina Attacco a spina
Materiale corpo principale PP Materiale guarnizione Senza materiale di tenuta Liquido applicabile Acqua
Struttura valvola Apertura/chiusura a passaggio singolo Ambiente d'esercizio, applicazioni Standard / Apparecchiature fisiche e chimiche / Apparecchiature medicali / Apparecchiature per la lavorazione di alimenti・Bevande Pressione di esercizio normale 0.7MPa o inf.
Gamma di temperature di esercizio(°C) 0-50

Supporto tecnico