Rubinetto con filtro PP

Rubinetto con filtro PP
A strainer cock with excellent chemical resistance allowing for simple maintenance and removal of coarse powder residue in the liquid.

[Features]
- Double water cutoff/filter functionality.
- Simply connect between liquid circuits for simple maintenance and removal of coarse powder residue in the liquid.
-The strainer can be removed for cleaning.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SC-08P

Codice componente
SC-08P
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

18.59 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Altro Dettagli altri componenti correlati Rubinetto Pressione di esercizio normale 0.1MPa o inf.
Specifiche Kit corpo principale Misura tubo di collegamento(φ) 8 Gamma di temperature di esercizio(°C) Temperatura ambiente
Materiale corpo principale (Altre parti correlate) PP Materiale di tenuta (Altre parti correlate) Parte filtro a rete: gomma fluorurata

Si trova sulla pagina di Rubinetto con filtro PP, il codice articolo è il seguente: SC-08P.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SC-08P.

Supporto tecnico