Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
D2MC-01E |
D2MC-01EL |
D2MC-5E |
D2MC-5EL |
D2MC-5F |
D2MC-5FL |
D2MC-5H |
D2MC-5HL |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tensione nominale di esercizio AC (V) | Tensione nominale di esercizio DC (V) | Tipi di punto di contatto | Materiale contatto | Corrente nominale (A) | Tipo corrente | Direzione di rotazione attuatore | Coppia necessaria per il funzionamento (mN/m) | Forza richiesta per lato di spinta, O.F. (valori numerici dettagliati) (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.13 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | 30 | [Traversa] Traversa | Lega d'oro | 0.5 | DC | In senso orario | 0.5 | 0.0005 | |
12.70 € | 1 | 6 giorni | - | 30 | [Traversa] Traversa | Lega d'oro | 0.5 | DC | In senso antiorario | 0.5 | 0.0005 | ||
11.13 € | 1 | 6 giorni | 250 | - | Rivetto | Lega d'argento | 5 | AC | In senso orario | 0.5 | 0.0005 | ||
10.63 € | 1 | 6 giorni | 250 | - | Rivetto | Lega d'argento | 5 | AC | In senso antiorario | 0.5 | 0.0005 | ||
11.13 € | 1 | 6 giorni | 250 | - | Rivetto | Lega d'argento | 5 | AC | In senso orario | 0.75 | 0.00075 | ||
10.63 € | 1 | 6 giorni | 250 | - | Rivetto | Lega d'argento | 5 | AC | In senso antiorario | 0.75 | 0.00075 | ||
11.13 € | 1 | 6 giorni | 250 | - | Rivetto | Lega d'argento | 5 | AC | In senso orario | 1.00 | 0.001 | ||
10.63 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 250 | - | Rivetto | Lega d'argento | 5 | AC | In senso antiorario | 1.00 | 0.001 |
Loading...
Profilo rilevatore | Rotazione | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -25::80 | Acquisizione dell'approvazione standard | UL / CSA |
---|---|---|---|---|---|
Struttura di protezione | IEC IP40 | Materiale corpo principale | Resina termoindurita | Forza richiesta su lato di spinta, O.F.(N) | Fino a 1 |
Tipo di contatto | Polo singolo a doppio tiro | Durata meccanica(x10K volte) | 1000 | Frequenza di esercizio della macchina(volte/min. o inf.) | 240 |
Profilo esterno corpo principale, larghezza W(mm) | 18.2 | Profilo esterno corpo principale, altezza H(mm) | 17.5 | Profilo esterno corpo principale, lunghezza L(mm) | 31.0 |
Movimento in esercizio, PT(°) | 21 |
Configura
Proprietà di base
Tensione nominale di esercizio AC(V)
Tensione nominale di esercizio DC(V)
Tipi di punto di contatto
Materiale contatto
Corrente nominale(A)
Tipo corrente
Direzione di rotazione attuatore
Coppia necessaria per il funzionamento(mN/m)
Forza richiesta per lato di spinta, O.F. (valori numerici dettagliati)(N)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali