Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
VX-014-1C23
Codice componente
|
---|
VX-014-1C23 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Profilo rilevatore | Tensione nominale di esercizio AC (V) | Tensione nominale di esercizio DC (V) | Profilo leva | Tipo di profilo a pressore | Movimento per commutazione, P.T. (mm) | Tipi di punto di contatto | Materiale contatto | Corrente nominale (A) | Tipo corrente | Attuatore | Specifiche terminale | Forza richiesta per lato di spinta, O.F. (valori numerici dettagliati) (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.78 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | Profilo leva (a pressione) | 125 | 30 | Leva con cerniera | - | 4 | [Traversa] Traversa | Lega d'oro | 0.1 | CA/CC | Leva con cerniera simulata | #187 terminali a linguetta | 0.29 |
Loading...
Gamma di temperature di esercizio(°C) | -25::80 | Acquisizione dell'approvazione standard | UL / CSA / EN | Struttura di protezione | IEC IP40 |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo principale | Termoplastico | Forza richiesta su lato di spinta, O.F.(N) | Fino a 1 | Tipo di contatto | Polo singolo a doppio tiro |
Durata meccanica(x10K volte) | 5000 | Frequenza di esercizio della macchina(volte/min. o inf.) | 600 | Profilo esterno corpo principale, larghezza W(mm) | 10.3 |
Profilo esterno corpo principale, altezza H(mm) | 15.9 | Profilo esterno corpo principale, lunghezza L(mm) | 27.8 | Posizione di montaggio leva | Pulsante situato in posizione lontana rispetto alla posizione standard |
Si trova sulla pagina di Interruttori di base piccoli / Form VX, il codice articolo è il seguente: VX-014-1C23.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto VX-014-1C23.
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo di profilo a pressore
Tipi di punto di contatto
Tipo
Profilo rilevatore
Tensione nominale di esercizio AC(V)
Tensione nominale di esercizio DC(V)
Profilo leva
Materiale contatto
Corrente nominale(A)
Tipo corrente
Attuatore
Specifiche terminale
Forza richiesta per lato di spinta, O.F. (valori numerici dettagliati)(N)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
VX-012-1A3 |
VX-013-1A3 |
VX-013-1C23 |
VX-015-1A3 |
VX-015-1C23 |
VX-016-1C23 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Profilo rilevatore | Tensione nominale di esercizio AC (V) | Tensione nominale di esercizio DC (V) | Profilo leva | Tipo di profilo a pressore | Movimento per commutazione, P.T. (mm) | Tipi di punto di contatto | Materiale contatto | Corrente nominale (A) | Tipo corrente | Attuatore | Specifiche terminale | Forza richiesta per lato di spinta, O.F. (valori numerici dettagliati) (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.00 € | 1 | 6 giorni | Con pressore | 125 | 30 | - | Stantuffo superiore | 4 | [Traversa] Traversa | Lega d'oro | 0.1 | CA/CC | Leva a cerniera | Terminale a saldare | 0.29 | ||
2.78 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | Con pressore | 125 | 30 | - | Stantuffo superiore | 9.0 | [Traversa] Traversa | Lega d'oro | 0.1 | CA/CC | Leva a cerniera/lunga | Terminale a saldare | 0.20 | ||
6.72 € | 1 | 7 giorni | Con pressore | 125 | 30 | - | Stantuffo superiore | 9.0 | [Traversa] Traversa | Lega d'oro | 0.1 | CA/CC | Leva a cerniera/lunga | #187 terminali a linguetta | 0.20 | ||
7.17 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | Con pressore | 125 | 30 | - | Stantuffo superiore | 1.6 | [Traversa] Traversa | Lega d'oro | 0.1 | CA/CC | Leva a cerniera corta con rotella | Terminale a saldare | 0.59 | ||
3.86 € | 1 | 6 giorni | Profilo leva (a pressione) | 125 | 30 | Leva con rotella | - | 1.6 | [Traversa] Traversa | Lega d'oro | 0.1 | CA/CC | Leva a cerniera corta con rotella | #187 terminali a linguetta | 0.59 | ||
3.86 € | 1 | 5 giorni | Profilo leva (a pressione) | 125 | 30 | Leva con rotella | - | 4 | [Traversa] Traversa | Lega d'oro | 0.1 | CA/CC | Cerniera/rotella/leva | #187 terminali a linguetta | 0.29 |