Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
SS-01-E
Codice componente
|
---|
SS-01-E |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Profilo rilevatore | Tensione nominale di esercizio AC (V) | Tensione nominale di esercizio DC (V) | Profilo leva | Tipo di profilo a pressore | Forza richiesta su lato di spinta, O.F. (N) | Movimento per commutazione, P.T. (mm) | Tipi di punto di contatto | Materiale contatto | Durata meccanica (x10K volte) | Corrente nominale (A) | Tipo corrente | Attuatore | Specifiche terminale | Forza richiesta per lato di spinta, O.F. (valori numerici dettagliati) (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.69 € | 10 | 6 giorni | Con pressore | - | 30 | - | Stantuffo superiore | Fino a 1 | 0.5 | [Traversa] Traversa | Lega d'oro | 3000 | 0.1 | DC | Pulsante a perno | Terminale a saldare | 0.25 |
Loading...
Gamma di temperature di esercizio(°C) | -25::85 | Acquisizione dell'approvazione standard | UL / CSA / EN | Struttura di protezione | IEC IP40 |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo principale | Resina termoindurita | Tipo di contatto | Polo singolo a doppio tiro | Frequenza di esercizio della macchina(volte/min. o inf.) | 400 |
Profilo esterno corpo principale, larghezza W(mm) | 6.4 | Profilo esterno corpo principale, altezza H(mm) | 10.2 | Profilo esterno corpo principale, lunghezza L(mm) | 19.8 |
Si trova sulla pagina di Interruttori di base Ultra piccoli / Form SS, il codice articolo è il seguente: SS-01-E.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SS-01-E.
Configura
Proprietà di base
Tensione nominale di esercizio AC(V)
Profilo leva
Tipi di punto di contatto
Tipo
Profilo rilevatore
Tensione nominale di esercizio DC(V)
Tipo di profilo a pressore
Forza richiesta su lato di spinta, O.F.(N)
Materiale contatto
Corrente nominale(A)
Tipo corrente
Attuatore
Specifiche terminale
Forza richiesta per lato di spinta, O.F. (valori numerici dettagliati)(N)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
SS-01 |
SS-01-F |
SS-01GL-E |
SS-01GL-F |
SS-01GL13 |
SS-01GL13-F |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Profilo rilevatore | Tensione nominale di esercizio AC (V) | Tensione nominale di esercizio DC (V) | Profilo leva | Tipo di profilo a pressore | Forza richiesta su lato di spinta, O.F. (N) | Movimento per commutazione, P.T. (mm) | Tipi di punto di contatto | Materiale contatto | Durata meccanica (x10K volte) | Corrente nominale (A) | Tipo corrente | Attuatore | Specifiche terminale | Forza richiesta per lato di spinta, O.F. (valori numerici dettagliati) (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.95 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | Con pressore | - | 30 | - | Stantuffo superiore | Fino a 1 | 0.5 | [Traversa] Traversa | Lega d'oro | 3000 | 0.1 | DC | Pulsante a perno | Terminale a saldare | 1.47 | |
2.69 € | 10 | 5 giorni | Con pressore | - | 30 | - | Stantuffo superiore | Fino a 1 | 0.5 | [Traversa] Traversa | Lega d'oro | 3000 | 0.1 | DC | Pulsante a perno | Terminale a saldare | 0.49 | ||
2.70 € | 10 |
Stesso giorno
Stock | Profilo leva (a pressione) | - | 30 | Leva con cerniera | - | Fino a 1 | 1.2 | [Traversa] Traversa | Lega d'oro | 3000 | 0.1 | DC | Leva a cerniera | Terminale a saldare | 0.08 | ||
2.62 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | Profilo leva (a pressione) | - | 30 | Leva con cerniera | - | Fino a 1 | 1.2 | [Traversa] Traversa | Lega d'oro | 3000 | 0.1 | DC | Leva a cerniera | Terminale a saldare | 0.16 | ||
2.62 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | Profilo leva (a pressione) | - | 30 | Leva con cerniera | - | Fino a 1 | 1.2 | [Traversa] Traversa | Lega d'oro | 3000 | 0.1 | DC | Leva con cerniera simulata | Terminale a saldare | 0.49 | ||
2.62 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | Profilo leva (a pressione) | - | 30 | Leva con cerniera | - | Fino a 1 | 1.2 | [Traversa] Traversa | Lega d'oro | 3000 | 0.1 | DC | Leva con cerniera simulata | Terminale a saldare | 0.16 |