Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Z-15GW25
Codice componente
|
---|
Z-15GW25 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Profilo rilevatore | Tensione nominale di esercizio AC (V) | Tensione nominale di esercizio DC (V) | Profilo leva | Tipo di profilo a pressore | Tipi di profilo asta | Gamma di temperature di esercizio (°C) | Struttura di protezione | Materiale corpo principale | Forza richiesta su lato di spinta, O.F. (N) | Movimento per commutazione, P.T. (mm) | Tipo di contatto | Tipi di punto di contatto | Materiale contatto | Durata meccanica (x10K volte) | Frequenza di esercizio della macchina (volte/min. o inf.) | Corrente nominale (A) | Profilo esterno corpo principale, larghezza W (mm) | Profilo esterno corpo principale, altezza H (mm) | Profilo esterno corpo principale, lunghezza L (mm) | Direzione di rotazione attuatore | Coppia necessaria per il funzionamento (mN/m) | Movimento in esercizio, PT (°) | Attuatore | Specifiche terminale | Posizione di montaggio leva | Formato standard | Direzione involucro conduttore | Lunghezza conduttore (m) | Movimento dopo operazione OT (mm) | Posizione di funzionamento OP (mm) | Lunghezza cavo (m) | Spaziatura contatti (mm) | Configurazioni contatti | Formato di montaggio | Tipo dettagli | Larghezza plastica (mm) | Forza richiesta per lato di spinta, O.F. (valori numerici dettagliati) (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.07 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | Profilo leva (a pressione) | 125 ~ 250 | 8 ~ 250 | Leva con rotella | - | - | -25~80 | IP00 | [Resina] Resina termoindurita | Fino a 1 | 7.5 | - | Rivetto | Argento puro | 2000 | 240 | 15 | 17.45 | - | 49.2 | - | - | - | Leva a cerniera lunga a rotella | Terminale a saldare | - | - | - | - | 4.0 | 41.2 | - | 0.5 | - | - | - | - | 0.98 |
Loading...
Acquisizione dell'approvazione standard | UL / CSA | Tipo corrente | CA/CC |
---|
Si trova sulla pagina di Interruttori di base generali / Form Z, il codice articolo è il seguente: Z-15GW25.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto Z-15GW25.
Configura
Stock
Proprietà di base
Tensione nominale di esercizio AC(V)
Tensione nominale di esercizio DC(V)
Tipo di profilo a pressore
Tipi di profilo asta
Materiale corpo principale
Tipo di contatto
Direzione di rotazione attuatore
Coppia necessaria per il funzionamento(mN/m)
Movimento in esercizio, PT(°)
Posizione di montaggio leva
Formato standard
Direzione involucro conduttore
Lunghezza conduttore(m)
Lunghezza cavo(m)
Configurazioni contatti
Formato di montaggio
Tipo dettagli
Larghezza plastica(mm)
Tipo
Profilo rilevatore
Profilo leva
Forza richiesta su lato di spinta, O.F.(N)
Tipi di punto di contatto
Materiale contatto
Corrente nominale(A)
Attuatore
Specifiche terminale
Movimento dopo operazione OT(mm)
Posizione di funzionamento OP(mm)
Spaziatura contatti(mm)
Forza richiesta per lato di spinta, O.F. (valori numerici dettagliati)(N)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
Z-01HW2255-B |
Z-10FM22Y-B |
Z-10FSY-B |
Z-15GW25-B |
Z-15GW255 |
Z-15GW2A55-B5V |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Profilo rilevatore | Tensione nominale di esercizio AC (V) | Tensione nominale di esercizio DC (V) | Profilo leva | Tipo di profilo a pressore | Tipi di profilo asta | Gamma di temperature di esercizio (°C) | Struttura di protezione | Materiale corpo principale | Forza richiesta su lato di spinta, O.F. (N) | Movimento per commutazione, P.T. (mm) | Tipo di contatto | Tipi di punto di contatto | Materiale contatto | Durata meccanica (x10K volte) | Frequenza di esercizio della macchina (volte/min. o inf.) | Corrente nominale (A) | Profilo esterno corpo principale, larghezza W (mm) | Profilo esterno corpo principale, altezza H (mm) | Profilo esterno corpo principale, lunghezza L (mm) | Direzione di rotazione attuatore | Coppia necessaria per il funzionamento (mN/m) | Movimento in esercizio, PT (°) | Attuatore | Specifiche terminale | Posizione di montaggio leva | Formato standard | Direzione involucro conduttore | Lunghezza conduttore (m) | Movimento dopo operazione OT (mm) | Posizione di funzionamento OP (mm) | Lunghezza cavo (m) | Spaziatura contatti (mm) | Configurazioni contatti | Formato di montaggio | Tipo dettagli | Larghezza plastica (mm) | Forza richiesta per lato di spinta, O.F. (valori numerici dettagliati) (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51.28 € | 1 | 7 giorni | Profilo leva (a pressione) | 125 | 8 ~ 30 | Leva con cerniera | - | - | -15~80 | IP62 | [Resina] Resina termoindurita | ~2 | 3.1 | - | [Traversa] Traversa | Lega d'oro | 2000 | 240 | 0.1 | 17.45 | - | 49.2 | - | - | - | Leva a cerniera corta con rotella | Terminale con morsetto a vite (rondella a denti interni) | - | Antigocciolamento (terminale non incluso) | - | - | 2.4 | 30.2 | - | 0.25 | - | - | - | - | 1.96 | ||
60.38 € | 1 | 7 giorni | Profilo leva (a pressione) | 125 ~ 250 | 30 ~ 250 | Leva con cerniera | - | - | -25~80 | IP00 | [Resina] Resina termoindurita | ~7 | 4 | - | Rivetto | Argento puro | 50 | 240 | 10 | 17.45 | - | 49.2 | - | - | - | Leva corta a rotella con cerniera di retroazione | Terminale con morsetto a vite (rondella a denti interni) | - | A contatto separato | - | - | 2 | 29.4 | - | 1 | - | - | - | - | 6.37 | ||
13.44 € | 1 | 6 giorni | Con pressore | 125 ~ 250 | 30 ~ 250 | - | Stantuffo superiore | - | -25~80 | IP00 | [Resina] Resina termoindurita | ~8 | 0.8 | - | Rivetto | Argento puro | 50. | 240 | 10 | 17.45 | 24.2 | 49.2 | - | - | - | Pulsante sottile a molla | Terminale con morsetto a vite (rondella a denti interni) | - | A contatto separato | - | - | 1.6 | 28.2 | - | 1 | - | - | - | - | 4.46~7.26 | ||
35.87 € | 1 | 7 giorni | Profilo leva (a pressione) | 125 ~ 250 | 8 ~ 250 | Leva con rotella | - | - | -25~80 | IP00 | [Resina] Resina termoindurita | Fino a 1 | 7.5 | - | Rivetto | Argento puro | 2000 | 240 | 15 | 17.45 | - | 49.2 | - | - | - | Leva a cerniera lunga a rotella | Terminale con morsetto a vite (rondella a denti interni) | - | - | - | - | 4.0 | 41.2 | - | 0.5 | - | - | - | - | 0.98 | ||
33.25 € | 1 | 7 giorni | Profilo leva (a pressione) | 125 ~ 250 | 8 ~ 250 | Leva con cerniera | - | - | -15~80 | IP62 | [Resina] Resina termoindurita | ~2 | - | - | Rivetto | Argento puro | 2000 | 240 | 15 | - | - | - | - | - | - | Cerniera/rotella/leva | Terminale a saldare | - | Antigocciolamento (terminale non incluso) | - | - | 4.0 | 30.2 | - | 0.5 | - | - | - | - | 1.27 | ||
39.60 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | Profilo leva (a pressione) | 125 ~ 250 | 8 ~ 250 | Leva con cerniera | - | - | -15~80 | IP62 | [Resina] Resina termoindurita | ~2 | 7.1 | - | Rivetto | Argento puro | 2000 | 240 | 15 | - | - | - | - | - | - | Cerniera/rotella/leva | Terminale con morsetto a vite con cappuccio antigocciolamento | - | Antigocciolamento (inclusa parte terminale) | - | - | 4.0 | 30.2 | - | 0.5 | - | - | - | - | 1.27 |