Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
D4A-3E01N
Codice componente
|
---|
D4A-3E01N |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Profilo rilevatore | Ambiente | Tipo di profilo a pressore | Soffietti | Leva a rotella | Tipi di profilo asta | Forza necessario per lato pressione, O.F. (N) | Movimento per commutazione, P.T. (mm) | Angolo di commutazione, P.T. (gradi) | Tipo di contatto | Durata meccanica (x10K volte) | Tensione di esercizio nominale (V) | Corrente nominale (A) | Profilo esterno corpo principale, lunghezza L (mm) | Lunghezza leva R (mm) | Dettagli elemento rilevatore | Luce display | Movimento dopo operazione OT (mm) | Posizione di funzionamento OP (mm) | Coppia necessaria per il funzionamento, OF (N▪m) | Misura condotto | Tipo dettagli | Diametro esterno | Tipo rotella | Formato contatto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90.31 € | 1 | 6 giorni | Leva rotante (solo albero) | Standard | - | - | - | - | 0.39 | - | 15 | Doppia interruzione a 2 circuiti | 5000 | Sup. a 300V AC | 10 | 104.5 | - | Leva rotante, tipo standard | LED (CC) | - | - | 0.39 | G1/2 | - | - | - | 1a1b |
Loading...
Misura corpo principale | Misura piccola | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -40::100 | Acquisizione dell'approvazione standard | UL / GB(CCC) / CSA |
---|---|---|---|---|---|
Struttura di protezione | IP67 | Frequenza di esercizio della macchina(volte/min. o inf.) | 300 | Profilo esterno corpo principale, larghezza W(mm) | 42 |
Profilo esterno corpo principale, altezza H(mm) | 44 | Specifiche cavo | - | Materiale gomma (raschietto) | - |
Forma scatola | - | Metodo di montaggio | Montaggio anteriore / posteriore | Direzione di funzionamento | A scatto |
Si trova sulla pagina di Interruttori piccoli con limitazione per carichi pesanti / D4A-N, il codice articolo è il seguente: D4A-3E01N.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto D4A-3E01N.
Configura
Proprietà di base
Tipo di profilo a pressore
Soffietti
Leva a rotella
Tipi di profilo asta
Tipo dettagli
Diametro esterno
Tipo rotella
Tipo
Profilo rilevatore
Ambiente
Forza necessario per lato pressione, O.F.(N)
Tipo di contatto
Tensione di esercizio nominale(V)
Corrente nominale(A)
Dettagli elemento rilevatore
Luce display
Movimento dopo operazione OT(mm)
Posizione di funzionamento OP(mm)
Coppia necessaria per il funzionamento, OF(N▪m)
Misura condotto
Formato contatto
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
D4A-1112N |
D4A-1114N |
D4A-1116N |
D4A-4501N |
D4A-4510N |
D4A-4P01N |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Profilo rilevatore | Ambiente | Tipo di profilo a pressore | Soffietti | Leva a rotella | Tipi di profilo asta | Forza necessario per lato pressione, O.F. (N) | Movimento per commutazione, P.T. (mm) | Angolo di commutazione, P.T. (gradi) | Tipo di contatto | Durata meccanica (x10K volte) | Tensione di esercizio nominale (V) | Corrente nominale (A) | Profilo esterno corpo principale, lunghezza L (mm) | Lunghezza leva R (mm) | Dettagli elemento rilevatore | Luce display | Movimento dopo operazione OT (mm) | Posizione di funzionamento OP (mm) | Coppia necessaria per il funzionamento, OF (N▪m) | Misura condotto | Tipo dettagli | Diametro esterno | Tipo rotella | Formato contatto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
315.93 € | 1 | 7 giorni | Tipo asta | Standard | - | - | Molla・Asta・Leva | [Molla + asta in metallo] Filo, molle | 0.98 | - | 15 | Doppia interruzione a 2 circuiti | 5000 | Sup. a 300V AC | 10 | 97.5 | 287 | Con asta flessibile | NA | - | - | - | 1/2-14NPT | Asta a filo in acciaio inox | φ1.8 | - | 1a1b | ||
80.36 € | 1 | 7 giorni | Tipo asta | Standard | - | - | - | [Molla + asta in resina] Asta in plastica | 1.47 | - | 15 | Doppia interruzione a 2 circuiti | 5000 | Sup. a 300V AC | 10 | 97.5 | 106.5 | Con asta flessibile | NA | - | - | - | 1/2-14NPT | Asta in plastica | φ7 | - | 1a1b | ||
262.85 € | 1 | 7 giorni | Tipo asta | Standard | - | - | - | Molla a spirale (molla intera) | 1.47 | - | 15 | Doppia interruzione a 2 circuiti | 5000 | Sup. a 300V AC | 10 | 97.5 | 106.5 | Con asta flessibile | NA | - | - | - | 1/2-14NPT | Molla a spirale in acciaio inox | φ6.5 | - | 1a1b | ||
412.42 € | 1 | 7 giorni | Leva rotante (solo albero) | Standard / Resistenza al freddo | - | - | - | - | 0.39 | - | 15 | Doppia interruzione a 4 circuiti | 3000 | 100–125V AC | 5 | 104.5 | - | Leva rotante, tipo standard | NA | - | - | 0.39 | G1/2 | - | - | - | 2a2b | ||
90.59 € | 1 | 6 giorni | Con pressore | Standard / Resistenza al freddo | [Pressore a rullo] Tipo rotella | N/A | - | - | 17.65 | 1.6 | - | Doppia interruzione a 4 circuiti | 3000 | 100–125V AC | 5 | 97.5 | - | Con pressore superiore, a rotella | NA | 5.1 | 56±0,8 | - | G1/2 | - | φ11×5 | Rotella in acciaio inox | 2a2b | ||
101.46 € | 1 | 6 giorni | Leva rotante (solo albero) | Standard | - | - | - | - | 0.39 | - | 15 | Doppia interruzione a 4 circuiti | 3000 | 100–125V AC | 5 | 104.5 | - | Leva rotante, tipo standard | LED (CC) | - | - | 0.39 | G1/2 | - | - | - | - |