Interruttori compatti con limitazione / D4C (Codici componente - Download CAD)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

D4C-3402

Codice componente
D4C-3402
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Profilo rilevatore Tipo di profilo a pressore Soffietti Leva a rotella Tipi di profilo asta Acquisizione dell'approvazione standard Struttura di protezione Forza necessario per lato pressione, O.F.
(N)
Movimento per commutazione, P.T.
(mm)
Angolo di commutazione, P.T.
(gradi)
Corsa T.T max
(mm)
Angolo T.T max
(gradi)
Tipo di contatto Durata meccanica
(x10K volte)
Frequenza di esercizio della macchina
(volte/min. o inf.)
Tensione di esercizio nominale
(V)
Corrente nominale
(A)
Profilo esterno corpo principale, larghezza W
(mm)
Profilo esterno corpo principale, altezza H
(mm)
Profilo esterno corpo principale, lunghezza L
(mm)
Lunghezza leva R
(mm)
Specifiche cavo Dettagli elemento rilevatore Luce display Movimento dopo operazione OT
(mm)
Posizione di funzionamento OP
(mm)
Specifiche terminale Lunghezza cavo
(m)
Tipo dettagli Diametro esterno Metodo di montaggio Tipo rotella Formato contatto

60.12 €

1 6 giorni Con pressore[Pressore a rullo] Pressore a rulloN/A--TUV / ENIP6711.771.8-4.8-Polo singolo a doppio tiro1000120DC30V o inferiore44017.467-VCTF, 3m (0.75mm2 4 conduttori, diametro esterno con finitura 7.6mm)-LED (rosso)328.5Terminale di massa incluso3-φ12×4.4Montaggio superficie anterioreRotella sinterizzata a base di acciaio inox1c

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Misura corpo principale Misura piccola Ambiente Standard Gamma di temperature di esercizio(°C) -10::70
Coppia necessaria per il funzionamento, OF(N▪m) - Materiale gomma (raschietto) - Forma scatola -
Misura condotto -

Si trova sulla pagina di Interruttori compatti con limitazione / D4C, il codice articolo è il seguente: D4C-3402.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto D4C-3402.

Tipologia prodotto

Codice componente
D4C-1202
D4C-1203
D4C-1220
D4C-3420
D4C-4203
D4C-4220
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Profilo rilevatore Tipo di profilo a pressore Soffietti Leva a rotella Tipi di profilo asta Acquisizione dell'approvazione standard Struttura di protezione Forza necessario per lato pressione, O.F.
(N)
Movimento per commutazione, P.T.
(mm)
Angolo di commutazione, P.T.
(gradi)
Corsa T.T max
(mm)
Angolo T.T max
(gradi)
Tipo di contatto Durata meccanica
(x10K volte)
Frequenza di esercizio della macchina
(volte/min. o inf.)
Tensione di esercizio nominale
(V)
Corrente nominale
(A)
Profilo esterno corpo principale, larghezza W
(mm)
Profilo esterno corpo principale, altezza H
(mm)
Profilo esterno corpo principale, lunghezza L
(mm)
Lunghezza leva R
(mm)
Specifiche cavo Dettagli elemento rilevatore Luce display Movimento dopo operazione OT
(mm)
Posizione di funzionamento OP
(mm)
Specifiche terminale Lunghezza cavo
(m)
Tipo dettagli Diametro esterno Metodo di montaggio Tipo rotella Formato contatto

99.12 €

1 Stesso giorno

Stock

Con pressore[Pressore a rullo] Pressore a rulloN/A--EN / TUVIP6711.771.8-4.8-Polo singolo a doppio tiro1000120DC30V o inferiore / 240–250V AC44017.467-VCTF, codice di resistenza all'olio 3m (0.75mm2 4 conduttori, diametro esterno con finitura 7.6mm)-NA328.5Terminale di massa (tipo di carico generico) incluso3-φ12×4.4Montaggio superficie anterioreRotella sinterizzata a base di acciaio inox1c

99.12 €

1 Stesso giorno

Stock

Con pressore[Pressore a rullo] Pressore a rotelle incrociateN/A--EN / TUVIP6711.771.8-4.8-Polo singolo a doppio tiro1000120DC30V o inferiore / 240–250V AC44017.467-VCTF, codice di resistenza all'olio 3m (0.75mm2 4 conduttori, diametro esterno con finitura 7.6mm)-NA328.5Terminale di massa (tipo di carico generico) incluso3-φ12×4.4Montaggio superficie anterioreRotella in acciaio inox1c

151.78 €

1 7 giorni Tipo di leva a rotella (rotazione)--Standard-EN / TUVIP675.69-25-65Polo singolo a doppio tiro1000120DC30V o inferiore / 240–250V AC44017.46538VCTF, codice di resistenza all'olio 3m (0.75mm2 4 conduttori, diametro esterno con finitura 7.6mm)-NA--Terminale di massa (tipo di carico generico) incluso3-Acciaio inoxMontaggio superficie anterioreRotella sinterizzata a base di acciaio inox1c

64.02 €

1 6 giorni Tipo di leva a rotella (rotazione)--Standard-EN / TUVIP675.69-25-65Polo singolo a doppio tiro1000120DC30V o inferiore44017.46538VCTF, 3m (0.75mm2 4 conduttori, diametro esterno con finitura 7.6mm)-LED (rosso)--Terminale di massa incluso3-φ17.5×7Montaggio superficie anterioreRotella sinterizzata a base di acciaio inox1c

57.16 €

1 6 giorni Con pressore[Pressore a rullo] Pressore a rotelle incrociateN/A--EN / TUVIP6711.771.8-4.8-Polo singolo a doppio tiro1000120100–125V AC / DC30V o inferiore0.14017.467-VCTF, codice di resistenza all'olio 3m (0.75mm2 4 conduttori, diametro esterno con finitura 7.6mm)-NA328.5Terminale di massa (tipo micro carico) incluso3-φ12×4.4Montaggio superficie anterioreRotella in acciaio inox1c

159.02 €

1 7 giorni Tipo di leva a rotella (rotazione)--Standard-EN / TUVIP675.69-25-65Polo singolo a doppio tiro1000120100–125V AC / DC30V o inferiore0.14017.46538VCTF, codice di resistenza all'olio 3m (0.75mm2 4 conduttori, diametro esterno con finitura 7.6mm)-NA--Terminale di massa (tipo micro carico) incluso3-φ17.5×7Montaggio superficie anterioreRotella sinterizzata a base di acciaio inox1c

Supporto tecnico