Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
D4E-1A10N |
D4E-1B10N |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Profilo rilevatore | Tipo di profilo a pressore | Soffietti | Leva a rotella | Profilo leva | Acquisizione dell'approvazione standard | Forza necessario per lato pressione, O.F. (N) | Movimento per commutazione, P.T. (mm) | Tensione di esercizio nominale (V) | Corrente nominale (A) | Profilo esterno corpo principale, altezza H (mm) | Movimento dopo operazione OT (mm) | Posizione di funzionamento OP (mm) | Specifiche terminale | Diametro esterno | Funzione | Metodo di montaggio | Tipo rotella | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110.90 € | 1 | 7 giorni | Con pressore | [Pressore a rullo] Pressore a rullo | N/A | - | Rotella monodirezionale verticale | CE | 11.77 | 1.5 | DC30V o inferiore / 100–125V AC | 1 | 32.9 | 3 | 31,4±0,8 | Connettore CC | φ11×4.7 | - | Montaggio laterale / montaggio a pannello | Rotella in lega sinterizzata a base di acciaio inox | ||
81.81 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | Con pressore | [Pressore a rullo] Pressore a rotelle incrociate | N/A | - | Rotella monodirezionale verticale | CE | 11.77 | 1.5 | DC30V o inferiore / 100–125V AC | 1 | 32.9 | 3 | 31,4±0,8 | Connettore CC | φ11×4.7 | - | Montaggio laterale / montaggio a pannello | Rotella in lega sinterizzata a base di acciaio inox |
Loading...
Misura corpo principale | Misura piccola | Ambiente | Standard / Resistenza agli oli / Antipolvere | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -10::80 |
---|---|---|---|---|---|
Struttura di protezione | IP67 | Tipo di contatto | Polo singolo a doppio tiro | Durata meccanica(x10K volte) | 1000 |
Frequenza di esercizio della macchina(volte/min. o inf.) | 120 | Profilo esterno corpo principale, larghezza W(mm) | 18 | Profilo esterno corpo principale, lunghezza L(mm) | 46 |
Specifiche cavo | VCTF, codice di resistenza all'olio 3m (3 conduttori, diametro con finitura: φ7mm) | Luce display | NA | Lunghezza cavo(m) | 3 |
Direzione di estrazione cavo (metodo) | A destra | Tipo dettagli | Connettore sporgente dritto (interruttore sigillato piccolo) | Formato contatto | 1c |
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo di profilo a pressore
Leva a rotella
Tensione di esercizio nominale(V)
Tipo
Profilo rilevatore
Soffietti
Profilo leva
Forza necessario per lato pressione, O.F.(N)
Corrente nominale(A)
Movimento dopo operazione OT(mm)
Posizione di funzionamento OP(mm)
Specifiche terminale
Diametro esterno
Funzione
Metodo di montaggio
Tipo rotella
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali