Set per il trasporto CSC

Set per il trasporto CSC
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
A caster structure in which the three functions of vibration-proof installation, moving, and level adjustments are integrated.

[Features]
· Caster type. Vibration isolation table CSC series with ease of movement.
· A caster structure in which the caster moves in the transporting direction.
· A vibration isolation table in which an emphasis has been placed on movement functions.
· Easily performed level adjustments enable stable installation of equipment.
· Use with the set rubber moved all the way up during transport.
· Furthermore, level adjustments can be performed easily when setting since the set rubber can be moved up and down by turning the handle.
· For equipment that is moved around frequently or equipment that requires level adjustments.
· For equipment that generates vibrations, and for equipment in which vibrations from external sources are to be avoided.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

CSC03-G

Codice componente
CSC03-G
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

165.03 €

115.52 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Con regolatore / Resina Altezza di montaggio H(mm) 130 Gamma di carico(daN) 220.01~320.00
Carico ammesso(daN) 294 Materiale bozzello NBR Con foro di montaggio Foro rotondo
Passo fori di montaggio S(mm) 80 Lunghezza piastra P(mm) 110 Larghezza rotella R(mm) 90

Si trova sulla pagina di Set per il trasporto CSC, il codice articolo è il seguente: CSC03-G.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CSC03-G.

Supporto tecnico