Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
C-1350500
Materiale carrello | Ghisa duttile | Materiale telaio | Acciaio | Diametro rotella A(mm) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
Larghezza rotella B(mm) | 20 | Cuscinetto | Tipo singolo | Capacità di carico, 2 pezzi(kg) | 350 |
Con foro di montaggio | Foro lungo | Altezza montaggio G(mm) | 64 | Passo foro di montaggio P(mm) | 70 |
Con o senza telai | Con telai |
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali