Flangia NW

Flangia NW
An NW flange—manufactured by Advantec Co., Ltd. (vacuum piping), with a top-class track record in Japan in the field of vacuum components requiring high-performance seals. We have many products in stock, from NW10 to large-diameter sizes.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
NW10-20L
NW16-10L
NW16-20L
NW16-20L-6L
NW25-10L
NW25-20L
NW25-20L-5S
NW25-20L-5S-6L
NW25-20L-6L
NW40-10L
NW40-20L
NW40-20L-5S
NW40-20L-6L
NW50-10L
NW50-20L
NW50-20L-5S
NW50-20L-6L
NW63-20L
NW80-20L
NW80-20L-TK
NW100-20L
NW100-20L-TK
NW100-20L-TK-6L
NW160-20L-TK
NW200-20L
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMaterial Flange Size (Nominal) Pipe O.D. Inner Diameter Type Length L
(mm)

10.38 €

1 6 giorni 10Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)NW1013.810a20

11.31 €

1 5 giorni 10Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)NW1621.717.5b10

10.38 €

1 5 giorni 10Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)NW1621.717.5e20

10.97 €

1 6 giorni 10[EN 1.4404 Equiv.] Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)NW1621.717.5e20

13.12 €

1 6 giorni 10Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)NW2527.223a10

11.22 €

1 5 giorni 10Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)NW2527.223a20

13.37 €

1 5 giorni 10Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)NW2527.224a20

12.28 €

1 6 giorni 10[EN 1.4404 Equiv.] Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)NW2527.224a20

14.71 €

1 6 giorni 10[EN 1.4404 Equiv.] Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)NW2527.223a20

16.67 €

1 5 giorni 10Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)NW4042.737.1a10

16.73 €

1 5 giorni 10Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)NW4042.737.1a20

17.56 €

1 5 giorni 10Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)NW4042.739a20

17.29 €

1 5 giorni 10[EN 1.4404 Equiv.] Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)NW4042.737.1a20

20.70 €

1 6 giorni 10Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)NW5060.554.9b10

22.27 €

1 5 giorni 10Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)NW5060.554.9b20

22.07 €

1 5 giorni 10Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)NW5060.557.2b20

23.72 €

1 5 giorni 10[EN 1.4404 Equiv.] Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)NW5060.554.9b20

35.65 €

1 5 giorni 10Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)NW6376.370.2c20

49.33 €

1 6 giorni 10Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)NW8089.883d20

48.96 €

1 5 giorni 10Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)NW8089.183c20

59.17 €

1 6 giorni 10Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)NW100114.8102d20

74.82 €

1 5 giorni 10Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)NW100114.3108.3b20

94.74 €

1 5 giorni 10[EN 1.4404 Equiv.] Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)NW100114.3108.3b20

111.49 €

1 5 giorni 10Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)NW160165.2158.4b20

236.81 €

1 6 giorni 10Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)NW200217.8213d20

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Flangia Flange Shape Standard Flange Type Tipo corto

Supporto tecnico