Tubo flessibile per pressione

Tubo flessibile per pressione
General-purpose pressure resistant transparent flexible PVC hose. Specifications up to 25 mm have a maximum pressure of 1.0 MPa.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
E-TB-4-100M
E-TB-4-[1-99/1]M
E-TB-6-100M
E-TB-6-[1-99/1]M
E-TB-8-100M
E-TB-8-[1-99/1]M
E-TB-9-100M
E-TB-9-[1-99/1]M
E-TB-10-100M
E-TB-10-[1-99/1]M
E-TB-12-100M
E-TB-12-[1-99/1]M
E-TB-15-100M
E-TB-15-[51-99/1]M
E-TB-19-50M
E-TB-19-[1-49/0.1]M
E-TB-21.5-50M
E-TB-21.5-[1-49/1]M
E-TB-25-50M
E-TB-25-[26-49/1]M
E-TB-32-50M
E-TB-32-[11-49/1]M
E-TB-38-50M
E-TB-38-[11-49/1]M
E-TB-50-40M
E-TB-50-[1-39/1]M
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro interno (φ) Diametro esterno
(Ø)
Raggio di curvatura ammesso a 20°C
(mm)
Pressione di esercizio a 20°C
(MPa)
Length [Overall Length Specified Type]
(m)
1 9 giorni 49300~1.0-
1 9 giorni 49300~1.01 ~ 99
1 9 giorni 611400~1.0-
1 9 giorni 611400~1.01 ~ 99
1 9 giorni 813.5550~1.0-
1 9 giorni 813.5550~1.01 ~ 99
1 9 giorni 915650~1.0-
1 9 giorni 915650~1.01 ~ 99
1 9 giorni 1016700~1.0-
1 9 giorni 1016700~1.01 ~ 99
1 9 giorni 1218850~1.0-
1 9 giorni 1218850~1.01 ~ 99
1 9 giorni 15221050~1.0-
1 9 giorni 15221050~1.051 ~ 99
1 10 giorni 19261350~1.0-
1 10 giorni 19261350~1.01 ~ 49
1 9 giorni 21.5291550~1.0-
1 9 giorni 21.5291550~1.01 ~ 49
1 9 giorni 25331750~1.0-
1 9 giorni 25331750~1.026 ~ 49
1 9 giorni 32412250-0.5-
1 9 giorni 32412250-0.511 ~ 49
1 9 giorni 38482650-0.5-
1 9 giorni 38482650-0.511 ~ 49
1 9 giorni 50623500~0.3-
1 9 giorni 50623500~0.31 ~ 39

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Fluido applicabile/Uso Acqua / Sostanze chimiche / Polvere / Aria / Olio Uso servizio taglio Disponibile Proprietà Resistenza alla pressione / Trasparenza / Flessibilità
Materiale tubo flessibile Resina cloruro di vinile flessibile Attacco giunto NA Tono colore Blu trasparente
Gamma di temperature di esercizio(°C) 0-60

Supporto tecnico