Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
GT-50E |
GT-50EC |
GT-65E |
GT-65EC |
GT-80E |
GT-80EC |
GT-100E |
GT-100EC |
GT-125E |
GT-125EC |
GT-150E |
GT-150EC |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro nominale | Materiale bullone | |
---|---|---|---|---|---|---|
116.78 € | 1 | 8 giorni | 50A | Acciaio inox (EN 1.4567 Equiv.) (Per tubazioni permanenti) | ||
116.78 € | 1 | 8 giorni | 50A | SSCM 435 (Argento bianco) (Per tubazioni mobili) | ||
147.87 € | 1 | 8 giorni | 65A | Acciaio inox (EN 1.4567 Equiv.) (Per tubazioni permanenti) | ||
147.87 € | 1 | 8 giorni | 65A | SSCM 435 (Argento bianco) (Per tubazioni mobili) | ||
158.49 € | 1 | 8 giorni | 80A | Acciaio inox (EN 1.4567 Equiv.) (Per tubazioni permanenti) | ||
158.49 € | 1 | 8 giorni | 80A | SSCM 435 (Argento bianco) (Per tubazioni mobili) | ||
172.89 € | 1 | 8 giorni | 100A | Acciaio inox (EN 1.4567 Equiv.) (Per tubazioni permanenti) | ||
172.89 € | 1 | 8 giorni | 100A | SSCM 435 (Argento bianco) (Per tubazioni mobili) | ||
240.38 € | 1 | 8 giorni | 125A | Acciaio inox (EN 1.4567 Equiv.) (Per tubazioni permanenti) | ||
240.38 € | 1 | 8 giorni | 125A | SSCM 435 (Argento bianco) (Per tubazioni mobili) | ||
290.42 € | 1 | 8 giorni | 150A | Acciaio inox (EN 1.4567 Equiv.) (Per tubazioni permanenti) | ||
290.42 € | 1 | 8 giorni | 150A | SSCM 435 (Argento bianco) (Per tubazioni mobili) |
Loading...
Tipo | Giunto (Tipo diramazione e a vite) | Tubo applicabile | Tubo in acciaio / Tubo in acciaio inox / Tubo in PVC | Fluidi applicabili | Acqua / Aria |
---|---|---|---|---|---|
Massima pressione gas utilizzata [Restrizioni a seconda delle condizioni d'uso](MPa) | 1 | Materiale manicotto gomma | EPDM | Materiale alloggiamento | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) |
Tipo bullone di serraggio | Bullone a esagono incassato |
Configura
Proprietà di base
Diametro nominale
Materiale bullone
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali