Flessibile a spirale larga con bilanciatore

Flessibile a spirale larga con bilanciatore
  • Sconto volumi elevati
Curled hose with a balancer function; optimal for small air tools. No need for a cord reel or balancer. Hose expansion and retraction range: 300 mm. Internal diameter of tube 5, external diameter 8.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

BL650

Codice componente
BL650
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

67.15 €

1 Disponibile 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Uso servizio taglio NA Diametro esterno(Ø) 8 D.E. [Distinzione] Fino a 8
Diametro interno(Ø) 5 Materiale uretano D.I. [Distinzione] Fino a 5
Liquido applicabile Aria Ambiente d'esercizio Standard / Resistenza alla pressione / Termoresistenza / Resistenza all'abrasione / Resistenza al freddo Colore Verde
Numero di fori(Conduttore) 1 Materiale, uretano Poliuretano Min. raggio di curvatura(mm) 28
Campo di temperatura di utilizzo (quando viene utilizzata aria)(°C) -10::70 Massa attrezzi pneumatici applicabile(g) 350~650 Lunghezza A su supporto utensile(mm) 700~890
Gamma prolunghe flessibile(mm) Circa 300 Pressione aria di esercizio(MPa) Fino a 0,7

Si trova sulla pagina di Flessibile a spirale larga con bilanciatore, il codice articolo è il seguente: BL650.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto BL650.

Supporto tecnico