Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
P-38 |
P-50 |
P-65 |
P-75 |
P-90 |
P-100 |
P-125 |
P-200 |
P-300 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Diametro interno (mm) | Diametro esterno (mm) | Pressione ammessa (20°C) (MPa) | Raggio di curvatura ammesso (mm) | Diametro nominale (φ) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76.41 € | 1 | 10 giorni | 10 | 37.5 | 41.5 | 0.018 | 30 | 38 | ||
88.28 € | 1 | 6 giorni | 10 | 53.5 | 57.5 | 0.014 | 40 | 50 | ||
89.35 € | 1 | 10 giorni | 10 | 67 | 71 | 0.011 | 50 | 65 | ||
98.49 € | 1 | 10 giorni | 10 | 76.5 | 80.5 | 0.009 | 60 | 75 | ||
102.80 € | 1 | 10 giorni | 10 | 92 | 96 | 0.007 | 70 | 90 | ||
107.23 € | 1 | 10 giorni | 10 | 102 | 106 | 0.007 | 75 | 100 | ||
160.10 € | 1 | 10 giorni | 10 | 127.5 | 131.5 | 0.005 | 90 | 125 | ||
312.06 € | 1 | 15 giorni | 10 | 202 | 208 | 0.003 | 140 | 200 | ||
480.44 € | 1 | 15 giorni | 10 | 302 | 308 | 0.002 | 230 | 300 |
Loading...
Materiale tubo flessibile | Resina olefinica | Uso servizio taglio | NA | Caratteristiche | Usi generici / Curvatura / Flessibilità |
---|---|---|---|---|---|
Colore | Marrone scuro | Liquido applicabile | Aria | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -20::80 |
Lunghezza(m) | 5 |
Configura
Proprietà di base
Diametro interno(mm)
Diametro esterno(mm)
Pressione ammessa (20°C)(MPa)
Diametro nominale(φ)
Tipo
Attributi opzionali