Codice articolo del costruttore: A-75
Marca: TIGERS POLYMER
Prezzo: 285.56 €
Tempi di consegna: 9 giorni
Diametro interno: 75 mm
Diametro esterno: 82 mm
Raggio di curvatura ammesso: 195 mm
Diametro nominale: 75 φ
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
A-75
Codice componente
|
---|
A-75 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Diametro interno (mm) | Diametro esterno (mm) | Raggio di curvatura ammesso (mm) | Diametro nominale (φ) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
285.56 € | 1 | 9 giorni | 10 | 75 | 82 | 195 | 75 |
Loading...
Materiale tubo flessibile | PVC rigido | Uso servizio taglio | NA | Caratteristiche | Ritardante di fiamma / Flessibilità |
---|---|---|---|---|---|
Colore | Grigio | Liquido applicabile | Aria | Lunghezza(m) | 10 |
Si trova sulla pagina di Tubo flessibile Modello A, il codice articolo è il seguente: A-75.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto A-75.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Diametro interno(mm)
Diametro esterno(mm)
Diametro nominale(φ)
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
A-100 |
A-125 |
A-55 |
A-65 |
A-90 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Diametro interno (mm) | Diametro esterno (mm) | Raggio di curvatura ammesso (mm) | Diametro nominale (φ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
382.51 € | 1 | 9 giorni | 10 | 100 | 107 | 270 | 100 | ||
477.30 € | 1 | 9 giorni | 10 | 125 | 132 | 330 | 125 | ||
216.36 € | 1 | 9 giorni | 10 | 55 | 62 | 155 | 55 | ||
254.62 € | 1 | 9 giorni | 10 | 65 | 72 | 170 | 65 | ||
351.57 € | 1 | 9 giorni | 10 | 90 | 97 | 250 | 90 |