Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
HINET-4-[1-100/1] |
HINET-6-[1-100/1] |
HINET-8-[1-100/1] |
HINET-9-[1-100/1] |
HINET-10-[1-100/1] |
HINET-12-[1-100/1] |
HINET-15-[1-100/1] |
HINET-19-[1-50/1] |
HINET-25-[1-50/1] |
HINET-32-[1-50/1] |
HINET-38-[1-50/1] |
HINET-50-[1-40/1] |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro nominale | Diametro esterno (Ø) | Raggio di curvatura ammesso (mm) | Diametro interno (φ) | Length (m) | Pressione ammessa (20°C) (MPa) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 5 | 10 giorni | 4 | 9 | 35 | 4 | 1 ~ 100 | 1 | ||
- | 1 | 10 giorni | 6 | 11 | 40 | 6 | 1 ~ 100 | 1 | ||
- | 1 | 10 giorni | 8 | 13.5 | 55 | 8 | 1 ~ 100 | 1 | ||
- | 1 | 10 giorni | 9 | 15 | 60 | 9 | 1 ~ 100 | 1 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 16 | 70 | 10 | 1 ~ 100 | 1 | ||
- | 1 | 10 giorni | 12 | 18 | 75 | 12 | 1 ~ 100 | 1 | ||
- | 1 | 10 giorni | 15 | 22 | 95 | 15 | 1 ~ 100 | 0.8 | ||
- | 1 | 10 giorni | 19 | 26 | 135 | 19 | 1 ~ 50 | 0.8 | ||
- | 1 | 10 giorni | 25 | 33 | 165 | 25 | 1 ~ 50 | 0.6 | ||
- | 1 | 10 giorni | 32 | 41 | 210 | 32 | 1 ~ 50 | 0.6 | ||
- | 1 | 10 giorni | 38 | 48 | 255 | 38 | 1 ~ 50 | 0.5 | ||
- | 1 | 10 giorni | 50 | 62 | 380 | 50 | 1 ~ 40 | 0.5 |
Loading...
Fluido applicabile/Uso | Acqua / Sostanze chimiche / Polvere / Aria | Uso servizio taglio | Disponibile | Caratteristiche | Termoresistenza / Resistenza al freddo / Resistenza chimica / Trasparenza |
---|---|---|---|---|---|
Materiale tubo flessibile | PVC flessibile+Filato Tetoron ad alta resistenza | Raccordi in metallo per montaggio | NA | Colore | Trasparenza |
Gamma di temperature di esercizio(°C) | -10::70 |
Configura
Proprietà di base
Diametro nominale
Diametro esterno(Ø)
Raggio di curvatura ammesso(mm)
Diametro interno(φ)
Length(m)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali