Valvola a sfere in ottone Serie HBS di tipo con maniglia a leva Proibito trattamento con olio (Codici componente - Download CAD)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

HBS-47-20RC

Codice componente
HBS-47-20RC
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

87.75 €

1 10 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo corpo principale Dritto Materiale corpo EN CW617N Equiv. Fluido Acqua / Aria / Olio / Gas
Valvola a sfera Alesaggio grande Lato mandata, tipo di collegamento Rc Lato di mandata, misura nominale filettatura tubazioni 3/4B(20A)
Lato di controllo, tipo di attacco Rc Lato di controllo, misura nominale filettatura tubazioni 3/4B(20A) Profilo leva Con maniglia a leva
Rivestimento corpo NA Temperatura di esercizio(°C) -10::120 Gamma di pressioni d'esercizio(MPa) ::1.96
L(mm) 75 (H)(mm) 60 (L1)(L2)(L3)(Ø) 120
Metodo di funzionamento Con funzionamento elettrico Materiale e colore maniglia Acciaio inox (EN 1.4016 Equiv.) (Rivestimento in vinile, rosso)

Si trova sulla pagina di Valvola a sfere in ottone Serie HBS di tipo con maniglia a leva Proibito trattamento con olio, il codice articolo è il seguente: HBS-47-20RC.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto HBS-47-20RC.

Supporto tecnico