Valvola in ghisa malleabile, tipo 20K, valvola a saracinesca, con flangia, tipo B・B

Valvola in ghisa malleabile, tipo 20K, valvola a saracinesca, con flangia, tipo B・B
13Cr stainless steel mesh is mainly used for main parts, allowing high temperature fluids up to 350°C to be used. Special liquids can be handled by changing the packing, gasket or main part.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
M20KFS-25
M20KFS-50
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lato mandata, designazione nominale flangia del tubo Lato controllo, designazione nominale flangia del tubo

274.21 €

1 8 giorni 25A(1B)25A(1B)

415.71 €

1 8 giorni 50A(2B)50A(2B)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo corpo principale Dritto Materiale corpo principale Ghisa nodulare duttile Fluidi applicabili Acqua / Aria / Olio / Vapore
Pressione nominale 20K Tipo di valvola a saracinesca Filettatura interna Lato mandata, tipo di collegamento Profilo flangia
Lato controllo, tipi di collegamento Profilo flangia Profilo leva Maniglia con profilo arrotondato Rivestimento corpo principale N/A
Massima pressione di esercizio(MPa) 2.75

Supporto tecnico