Valvola in ghisa malleabile, tipo 20K, valvola a saracinesca, con flangia, filettatura esterna, tipo B・B

Valvola in ghisa malleabile, tipo 20K, valvola a saracinesca, con flangia, filettatura esterna, tipo B・B
13Cr stainless steel used for main parts, allowing use with high temperature fluids up to 350°C. Special liquids can be handled by changing the packing, gasket or main part.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

M20KFSO-125

Codice componente
M20KFSO-125
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

2,276.77 €

1 8 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo corpo principale Dritto Materiale corpo principale Ghisa nodulare duttile Fluidi applicabili Acqua / Aria / Olio / Vapore
Pressione nominale 20K Tipo di valvola a saracinesca Vite esterna Lato mandata, tipo di collegamento Profilo flangia
Lato mandata, designazione nominale flangia del tubo 125A(5B) Lato controllo, tipi di collegamento Profilo flangia Lato controllo, designazione nominale flangia del tubo 125A(5B)
Profilo leva Maniglia con profilo arrotondato Rivestimento corpo principale N/A Massima pressione di esercizio(MPa) 2.8

Si trova sulla pagina di Valvola in ghisa malleabile, tipo 20K, valvola a saracinesca, con flangia, filettatura esterna, tipo B・B, il codice articolo è il seguente: M20KFSO-125.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto M20KFSO-125.

Supporto tecnico