Giunto filettato per uso ad alta pressione PT HC / Mezzo accoppiamento

Giunto filettato per uso ad alta pressione PT HC / Mezzo accoppiamento
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Albero filettato (PT). [Fluidi utilizzati] Acqua/vapore/olio, "Pressione massima di esercizio (MPa)" 12

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PTHC-6A
PTHC-6A-SU4
PTHC-6A-SU6
PTHC-6A-SU6L
PTHC-8A
PTHC-8A-SU4
PTHC-8A-SU6
PTHC-8A-SU6L
PTHC-10A
PTHC-10A-SU4
PTHC-10A-SU6
PTHC-10A-SU6L
PTHC-15A
PTHC-15A-SU4
PTHC-15A-SU6
PTHC-15A-SU6L
PTHC-20A
PTHC-20A-SU4
PTHC-20A-SU6
PTHC-20A-SU6L
PTHC-25A
PTHC-25A-SU4
PTHC-25A-SU6
PTHC-25A-SU6L
PTHC-32A
PTHC-32A-SU4
PTHC-32A-SU6
PTHC-32A-SU6L
PTHC-40A
PTHC-40A-SU4
PTHC-40A-SU6
PTHC-40A-SU6L
PTHC-50A
PTHC-50A-SU4
PTHC-50A-SU6
PTHC-50A-SU6L
PTHC-65A
PTHC-65A-SU4
PTHC-80A
PTHC-80A-SU4
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale Misura D.E. tubo applicabile
(mm)

11.53 €

1 Disponibile 6 giorni -1/8B(6A)10.5

14.00 €

7.00 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)1/8B(6A)10.5

21.27 €

1 6 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.)1/8B(6A)10.5

23.19 €

1 6 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)1/8B(6A)10.5

5.26 €

1 Disponibile 5 giorni -1/4B(8A)13.8

14.30 €

6.44 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)1/4B(8A)13.8

21.27 €

1 6 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.)1/4B(8A)13.8

23.19 €

1 6 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)1/4B(8A)13.8

4.27 €

1.88 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

-3/8B(10A)17.3

14.44 €

7.22 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)3/8B(10A)17.3

22.69 €

1 6 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.)3/8B(10A)17.3

24.77 €

1 6 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)3/8B(10A)17.3

11.40 €

5.81 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

-1/2B(15A)21.7

20.31 €

1 5 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)1/2B(15A)21.7

29.30 €

1 6 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.)1/2B(15A)21.7

32.43 €

1 6 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)1/2B(15A)21.7

11.85 €

6.52 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

-3/4B(20A)27.2

24.56 €

1 6 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)3/4B(20A)27.2

36.90 €

1 6 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.)3/4B(20A)27.2

41.02 €

1 6 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)3/4B(20A)27.2

12.97 €

6.10 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

-1B(25A)34.0

34.50 €

1 6 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)1B(25A)34.0

54.33 €

1 6 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.)1B(25A)34.0

60.85 €

1 6 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)1B(25A)34.0

21.79 €

1 6 giorni -1 1/4B(32A)42.7

50.92 €

1 6 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)1 1/4B(32A)42.7

80.47 €

1 6 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.)1 1/4B(32A)42.7

79.71 €

1 6 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)1 1/4B(32A)42.7

25.21 €

1 6 giorni -1 1/2B(40A)48.6

68.08 €

1 6 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)1 1/2B(40A)48.6

97.71 €

1 6 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.)1 1/2B(40A)48.6

112.04 €

1 6 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)1 1/2B(40A)48.6

35.20 €

1 6 giorni -2B(50A)60.5

98.16 €

1 5 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)2B(50A)60.5

143.12 €

1 6 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.)2B(50A)60.5

163.67 €

1 6 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)2B(50A)60.5

62.12 €

1 6 giorni -2 1/2B(65A)76.3

137.07 €

1 6 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)2 1/2B(65A)76.3

85.01 €

1 6 giorni -3B(80A)89.1

268.26 €

1 6 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)3B(80A)89.1

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Con saldatura a riempimento Profilo raccordo Semigiunto Trattamento superficie NA
Liquido applicabile Acqua / Vapore / Olio Pressione di esercizio massima(MPa) 12 Spessore corpo principale Sch.80

Supporto tecnico