Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
ZEQ-W-1S |
ZEQ-W-1S-SU6L |
ZEQ-W-1.5S |
ZEQ-W-1.5S-SU6L |
ZEQ-W-2S |
ZEQ-W-2S-SU6L |
ZEQ-W-2.5S |
ZEQ-W-2.5S-SU6L |
ZEQ-W-3S |
ZEQ-W-3S-SU6L |
ZEQ-W-4S |
ZEQ-W-4S-SU6L |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Gamma di diametri esterni nominali | Materiale raccordo | Diametro esterno nominale (Ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
33.24 € | 1 | 6 giorni | 1.0S–2.0S | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 1S | ||
37.04 € | 1 | 6 giorni | 1.0S–2.0S | Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.) | 1S | ||
38.25 € | 1 | 6 giorni | 1.0S–2.0S | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 1.5S | ||
44.65 € | 1 | 6 giorni | 1.0S–2.0S | Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.) | 1.5S | ||
44.65 € | 1 | 6 giorni | 1.0S–2.0S | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 2S | ||
54.75 € | 1 | 6 giorni | 1.0S–2.0S | Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.) | 2S | ||
75.05 € | 1 | 6 giorni | 2.5S–4.5S | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 2.5S | ||
96.56 € | 1 | 6 giorni | 2.5S–4.5S | Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.) | 2.5S | ||
90.26 € | 1 | 6 giorni | 2.5S–4.5S | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 3S | ||
124.48 € | 1 | 6 giorni | 2.5S–4.5S | Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.) | 3S | ||
94.02 € | 1 | 6 giorni | 2.5S–4.5S | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 4S | ||
131.21 € | 1 | 6 giorni | 2.5S–4.5S | Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.) | 4S |
Loading...
Tipo | Raccordi saldati | Profilo raccordo | Gomito a 45° | Tipo di attacco (tra raccordi di tipo/diam. uguale) | Tipo saldato |
---|---|---|---|---|---|
Diam., centrale | Diametro uguale / Concentrico | Finitura superficie | #320–#400 (finitura lucida) |
Configura
Proprietà di base
Gamma di diametri esterni nominali
Materiale raccordo
Diametro esterno nominale(Ø)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali