Codice articolo del costruttore: ZTE-F-1S
Marca: FUJI SPECIAL
Prezzo: 113.90 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Gamma di diametri esterni nominali: 1.0S–2.0S
Materiale raccordo: Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)
Diametro esterno nominale: 1S Ø
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
ZTE-F-1S
Codice componente
|
---|
ZTE-F-1S |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Gamma di diametri esterni nominali | Materiale raccordo | Diametro esterno nominale (Ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
113.90 € | 1 | 6 giorni | 1.0S–2.0S | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 1S |
Loading...
Tipo | Raccordo virola | Profilo raccordo | Raccordo a T con virola | Tipo di attacco (tra raccordi di tipo/diam. uguale) | Virola |
---|---|---|---|---|---|
Diam., centrale | Diametro uguale / Concentrico | Finitura superficie | #320–#400 (finitura lucida) | Combination of Tee and Cross at Connecting Part (A-B-C) | A T |
Si trova sulla pagina di Raccordi a T virola per uso sanitario Z (ZTE-F), il codice articolo è il seguente: ZTE-F-1S.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto ZTE-F-1S.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Gamma di diametri esterni nominali
Materiale raccordo
Diametro esterno nominale(Ø)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
ZTE-F-1.5S |
ZTE-F-1.5S-SU6L |
ZTE-F-1S-SU6L |
ZTE-F-2.5S |
ZTE-F-2.5S-SU6L |
ZTE-F-2S |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Gamma di diametri esterni nominali | Materiale raccordo | Diametro esterno nominale (Ø) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120.07 € | 1 | 5 giorni | 1.0S–2.0S | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 1.5S | ||
102.22 € | 1 | 6 giorni | 1.0S–2.0S | Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.) | 1.5S | ||
96.83 € | 1 | 6 giorni | 1.0S–2.0S | Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.) | 1S | ||
175.53 € | 1 | 6 giorni | 2.5S–4.5S | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 2.5S | ||
210.03 € | 1 | 6 giorni | 2.5S–4.5S | Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.) | 2.5S | ||
101.14 € | 1 | 5 giorni | 1.0S–2.0S | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 2S |