Dadi con rondelle di tenuta【1-1,000 Pezzi per confezione】

Dadi con rondelle di tenuta
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Because the BD washer and the hex nut are set using an unique assembly technology, the rubber will catch on the opposing bolt when tightened to obtain excellent sealing effects.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BW-M5X8X12-3W
BW-M5X8X12-C
BW-M5X8X12-S
BW-M5X8X12-U
BW-M6X10X14-3W
BW-M6X10X14-C
BW-M6X10X14-S
BW-M8X12X18-3W
BW-M8X12X18-C
BW-M8X13X18-S
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMisura nominale vite (M) Materiale Unità di vendita Trattamento superficie (Dettagli) Passo

159.97 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 105[Acciaio] FerroScatola/confezione[Cromatura trivalente] Trivalente bianca0.8

141.29 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. 15 giorni -5[Acciaio] FerroScatola/confezione[Cromatura] Cromatura0.8

1.31 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

105Acciaio inoxQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)NA0.8

141.29 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. 15 giorni -5[Acciaio] FerroScatola/confezioneCromatura lucida0.8

111.41 €

500 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 106[Acciaio] FerroScatola/confezione[Cromatura trivalente] Trivalente bianca1

98.27 €

500 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni -6[Acciaio] FerroScatola/confezione[Cromatura] Cromatura1

1.20 €

1 Disponibile 6 giorni 106Acciaio inoxQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)NA1

93.65 €

250 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 108[Acciaio] FerroScatola/confezione[Cromatura trivalente] Trivalente bianca1.25

82.02 €

250 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni -8[Acciaio] FerroScatola/confezione[Cromatura] Cromatura1.25

1.07 €

0.68 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

108Acciaio inoxQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)NA1.25

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Con filettatura Filettatura metrica grossa Applicazioni, funzioni Arresto allentamento Dettagli bloccaggio Dado con rondella elastica a disco

Supporto tecnico