Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
CCZ-17-3X5
Codice componente
|
---|
CCZ-17-3X5 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Gamma coppia di trasmissione (N•m) | Diametro foro in stock standard (tolleranza H8) d1 (Ø) | Diametro foro in stock standard (tolleranza H8) d2 (Ø) | Diametro esterno A (mm) | Lunghezza totale E (mm) | Coppia di trasmissione (N•m) | Max. Velocità di rotazione (r/min) | Spostamento ammesso (spostamento parallelo) (mm) | Momento di inerzia (kg・m2) | Rigidità torsionale (N-mm/gradi) | Diametro albero massimo d1×d2 (mm) | Coppia di serraggio bullone (N/cm) | Anello per vite di fermo tipo M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.25 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 3 | 5 | 18 | 24 | 2.452 | 25000 | 1.5 | 0.52X10-4 | 1862.3 | 8 | 54.1 | M2.6 |
Loading...
Tipo | Giunto Super zero Oldham | Disallineamento ammesso | Disallineamento angolare / Eccentricità | Applicazione | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Max. Gamma velocità di rotazione(r/min) | 10,001–78,000 | Proprietà | Rigidità torsionale elevata / Coppia elevata / Zero gioco / Tipo compatto | Materiale corpo | Lega di alluminio |
Categoria | Corpo giunto | Gamma di spostamento ammessa (spostamento parallelo)(mm) | 1.1–3.0 | Spostamento ammesso (spostamento angolare)(deg) | 1 |
Materiale distanziale | Resina artificiale | Tipo | Anello | Flessibilità | ○ |
Isolamento elettrico | ○ | Isocinetico | ○ |
Si trova sulla pagina di Giunti Oldham / bloccaggio mozzo / 1 disco: tecnopolimero / corpo: alluminio / CCZ / NIHON MINIATURE, il codice articolo è il seguente: CCZ-17-3X5.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CCZ-17-3X5.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Gamma coppia di trasmissione(N•m)
Diametro foro in stock standard (tolleranza H8) d1(Ø)
Diametro foro in stock standard (tolleranza H8) d2(Ø)
Diametro esterno A(mm)
Lunghezza totale E(mm)
Coppia di trasmissione(N•m)
Max. Velocità di rotazione(r/min)
Spostamento ammesso (spostamento parallelo)(mm)
Rigidità torsionale(N-mm/gradi)
Diametro albero massimo d1×d2(mm)
Coppia di serraggio bullone(N/cm)
Anello per vite di fermo tipo M
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
CCZ-16-3X6 |
CCZ-16-4X4 |
CCZ-16-4X5 |
CCZ-17-3X6 |
CCZ-17-3X7 |
CCZ-17-3X8 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Gamma coppia di trasmissione (N•m) | Diametro foro in stock standard (tolleranza H8) d1 (Ø) | Diametro foro in stock standard (tolleranza H8) d2 (Ø) | Diametro esterno A (mm) | Lunghezza totale E (mm) | Coppia di trasmissione (N•m) | Max. Velocità di rotazione (r/min) | Spostamento ammesso (spostamento parallelo) (mm) | Momento di inerzia (kg・m2) | Rigidità torsionale (N-mm/gradi) | Diametro albero massimo d1×d2 (mm) | Coppia di serraggio bullone (N/cm) | Anello per vite di fermo tipo M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.59 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 3 | 6 | 16 | 20 | 1.961 | 25000 | 1.5 | 0.27X10-4 | 1486.7 | 6 | 24.6 | M2 | |
23.59 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 4 | 4 | 16 | 20 | 1.961 | 25000 | 1.5 | 0.27X10-4 | 1486.7 | 6 | 24.6 | M2 | |
23.59 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 4 | 5 | 16 | 20 | 1.961 | 25000 | 1.5 | 0.27X10-4 | 1486.7 | 6 | 24.6 | M2 | |
27.25 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 3 | 6 | 18 | 24 | 2.452 | 25000 | 1.5 | 0.52X10-4 | 1862.3 | 8 | 54.1 | M2.6 | |
27.25 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 3 | 7 | 18 | 24 | 2.452 | 25000 | 1.5 | 0.52X10-4 | 1862.3 | 8 | 54.1 | M2.6 | |
27.25 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 3 | 8 | 18 | 24 | 2.452 | 25000 | 1.5 | 0.52X10-4 | 1862.3 | 8 | 54.1 | M2.6 |