Giunti Oldham / bloccaggio mozzo / 1 disco: tecnopolimero / corpo: alluminio / CCZ / NIHON MINIATURE (Codici componente - Download CAD)

Giunti Oldham / bloccaggio mozzo / 1 disco: tecnopolimero / corpo: alluminio / CCZ / NIHON MINIATURE
  • Sconto volumi elevati
Clamp type, aluminum made Oldham coupling. Prevent slippage by tightening the entire shaft.

[Features]
· Super zero Oldham coupling achieves zero backlash, with improved machining accuracy
· Stronger and more compact design, that can now be used with high precision equipment impossible until now.
· Stainless steel series added, becoming 4 series, with further improvements.
· Materials used are, engineering plastic for spacer, and stainless steel SUS303 for hubs, aluminum series uses aluminum alloy (alumite surface treatment).
· Easy to handle coupling, with low moment of inertia, large swing rigidity, good electrical insulation, and maintenance-free, easy assembly.
· Two types of super zero Oldham coupling, with set screw or collet shaft fixing methods both available, that can be freely combined.
· Stainless steel has no. 4 model number, and the aluminum series has no. 10 model number.
· Stocking stainless steel series from ø4 to ø28, aluminum series from ø3 to ø40 in millimeter and inch system of inner diameter finish.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

CCZ-18-4.76X4.76

Codice componente
CCZ-18-4.76X4.76
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSGamma coppia di trasmissione
(N•m)
Diametro foro in stock standard (tolleranza H8) d1
(Ø)
Diametro foro in stock standard (tolleranza H8) d2
(Ø)
Diametro esterno A
(mm)
Lunghezza totale E
(mm)
Coppia di trasmissione
(N•m)
Max. Velocità di rotazione
(r/min)
Spostamento ammesso (spostamento parallelo)
(mm)
Momento di inerzia
(kg・m2)
Rigidità torsionale
(N-mm/gradi)
Diametro albero massimo d1×d2
(mm)
Coppia di serraggio bullone
(N/cm)
Anello per vite di fermo tipo M

50.81 €

1 Disponibile 7 giorni 101.01–3.004.764.7618282.452250001.50.63X10-41862.3883.2M3

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Giunto Super zero Oldham Disallineamento ammesso Disallineamento angolare / Eccentricità Applicazione Standard
Max. Gamma velocità di rotazione(r/min) 10,001–78,000 Proprietà Rigidità torsionale elevata / Coppia elevata / Zero gioco / Tipo compatto Materiale corpo Lega di alluminio
Categoria Corpo giunto Gamma di spostamento ammessa (spostamento parallelo)(mm) 1.1–3.0 Spostamento ammesso (spostamento angolare)(deg) 1
Materiale distanziale Resina artificiale Tipo Anello Flessibilità
Isolamento elettrico Isocinetico

Si trova sulla pagina di Giunti Oldham / bloccaggio mozzo / 1 disco: tecnopolimero / corpo: alluminio / CCZ / NIHON MINIATURE, il codice articolo è il seguente: CCZ-18-4.76X4.76.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CCZ-18-4.76X4.76.

Tipologia prodotto

Codice componente
CCZ-16-3X6
CCZ-16-4X4
CCZ-16-4X5
CCZ-18-4.76X6.35
CCZ-18-4X4
CCZ-18-4X5
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
RoHSGamma coppia di trasmissione
(N•m)
Diametro foro in stock standard (tolleranza H8) d1
(Ø)
Diametro foro in stock standard (tolleranza H8) d2
(Ø)
Diametro esterno A
(mm)
Lunghezza totale E
(mm)
Coppia di trasmissione
(N•m)
Max. Velocità di rotazione
(r/min)
Spostamento ammesso (spostamento parallelo)
(mm)
Momento di inerzia
(kg・m2)
Rigidità torsionale
(N-mm/gradi)
Diametro albero massimo d1×d2
(mm)
Coppia di serraggio bullone
(N/cm)
Anello per vite di fermo tipo M

23.59 €

1 Disponibile 7 giorni 101.01–3.003616201.961250001.50.27X10-41486.7624.6M2

23.59 €

1 Disponibile 7 giorni 101.01–3.004416201.961250001.50.27X10-41486.7624.6M2

23.59 €

1 Disponibile 7 giorni 101.01–3.004516201.961250001.50.27X10-41486.7624.6M2

50.81 €

1 Disponibile 7 giorni 101.01–3.004.766.3518282.452250001.50.63X10-41862.3883.2M3

50.81 €

1 Disponibile 7 giorni 101.01–3.004418282.452250001.50.63X10-41862.3883.2M3

50.81 €

1 Disponibile 7 giorni 101.01–3.004518282.452250001.50.63X10-41862.3883.2M3

Supporto tecnico