Giunti a profilo dentato / bloccaggio a vite / PU / corpo: zinco pressofuso / MF / NIHON MINIATURE (Codici componente - Download CAD)

Giunti a profilo dentato / bloccaggio a vite / PU / corpo: zinco pressofuso / MF / NIHON MINIATURE
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Low cost coupling that uses zinc die casting for the hub part (boss part), and urethane rubber for the sleeve.

[Features]
· MF coupling consists of one rubber sleeve and two hubs made of zinc die-cast (surface treated).
· Sleeves and hubs have splines on inner and outer diameters, respectively, which engage and transmit torque.
· Fastening to shaft is by set screw.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

MF-030-6X15

Codice componente
MF-030-6X15
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSGamma coppia di trasmissione
(N•m)
Diametro foro in stock standard (tolleranza H8) d1
(Ø)
Diametro foro in stock standard (tolleranza H8) d2
(Ø)
Diametro esterno A
(mm)
Lunghezza totale E
(mm)
Coppia di trasmissione
(N•m)
Gamma di spostamento ammessa (spostamento parallelo)
(mm)
Spostamento ammesso (spostamento parallelo)
(mm)
Momento di inerzia
(kg・m2)
Diametro albero massimo d1×d2
(mm)
Con vite di fermo M

19.11 €

1 Disponibile 7 giorni 101.01–3.0061530331.2750.02–0.20.212.26X10-416M5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Giunto Oldham Disallineamento ammesso Disallineamento angolare / Eccentricità Applicazione Standard
Max. Gamma velocità di rotazione(r/min) 2001–4,000 Proprietà Assorbimento delle vibrazioni / Tipo compatto Materiale corpo Altre leghe
Categoria Corpo giunto Max. Velocità di rotazione(r/min) 3000 Spostamento ammesso (spostamento angolare)(deg) 1
Materiale distanziale Resina in poliuretano Gamma di temperature di esercizio(°C) -10::60 Tipo Vite di fermo
Altri tipi di leghe Zinco pressofuso Flessibilità Isolamento elettrico
Isocinetico

Si trova sulla pagina di Giunti a profilo dentato / bloccaggio a vite / PU / corpo: zinco pressofuso / MF / NIHON MINIATURE, il codice articolo è il seguente: MF-030-6X15.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MF-030-6X15.

Tipologia prodotto

Codice componente
MF-020-3X4
MF-020-3X5
MF-020-3X6
MF-030-6X16
MF-030-6X6
MF-030-6X8
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
RoHSGamma coppia di trasmissione
(N•m)
Diametro foro in stock standard (tolleranza H8) d1
(Ø)
Diametro foro in stock standard (tolleranza H8) d2
(Ø)
Diametro esterno A
(mm)
Lunghezza totale E
(mm)
Coppia di trasmissione
(N•m)
Gamma di spostamento ammessa (spostamento parallelo)
(mm)
Spostamento ammesso (spostamento parallelo)
(mm)
Momento di inerzia
(kg・m2)
Diametro albero massimo d1×d2
(mm)
Con vite di fermo M

13.93 €

1 Disponibile 7 giorni 100.05–1.003420240.3920.02–0.20.151.72X10-410M4

13.93 €

1 Disponibile 7 giorni 100.05–1.003520240.3920.02–0.20.151.72X10-410M4

13.93 €

1 Disponibile 7 giorni 100.05–1.003620240.3920.02–0.20.151.72X10-410M4

19.11 €

1 Disponibile 7 giorni 101.01–3.0061630331.2750.02–0.20.212.26X10-416M5

19.11 €

1 Disponibile 7 giorni 101.01–3.006630331.2750.02–0.20.212.26X10-416M5

19.11 €

1 Disponibile 7 giorni 101.01–3.006830331.2750.02–0.20.212.26X10-416M5

Supporto tecnico