Giunto Q.D.C. serie 103, con connettore 103C-M

Giunto Q.D.C. serie 103, con connettore 103C-M
With the 103C-M, connecting the coupler to the nipple automatically opens the valve on the coupler. Our lineup includes an integrated bamboo fitting. Can be connected directly to a dedicated U5 tube.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
103C-2M
103C-M5
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura filettatura T (R) Misura filettatura T (M)

10.38 €

1 8 giorni 1/8-

10.33 €

1 6 giorni -M5X0.8

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Standard Tipo giunto Connettore con filettatura maschio Maschio/Femmina Giunto
Materiale corpo principale Ottone Materiale guarnizione NBR Liquido applicabile Acqua / Aria / Olio idraulico multiuso
Struttura valvola Apertura/chiusura a passaggio singolo Ambiente d'esercizio, applicazioni Standard Gamma di pressioni d'esercizio(MPa) ::1.0
Gamma di temperature d'esercizio (Applicazioni pneumatiche)(°C) -20 – 80 Gamma di temperature d'esercizio (Applicazioni idrauliche)(°C) 0-80 Gamma di temperature d'esercizio (Applicazioni con olio idraulico multiuso)(°C) -20 – 80

Supporto tecnico