Giunto Q.D.C. serie 103, con nipplo e gomito 103N-UL (Codici componente - Download CAD)

Giunto Q.D.C. serie 103, con nipplo e gomito 103N-UL
With the 103N-UL, connecting the coupler to the nipple automatically opens the valve on the coupler. Our lineup includes an integrated bamboo fitting. Can be connected directly to a dedicated U5 tube.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

103N-M5UL

Codice componente
103N-M5UL
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

5.14 €

1 8 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Standard Tipo giunto Gomito con filettatura femmina Maschio/Femmina Nipplo
Materiale corpo principale Ottone Materiale guarnizione NBR Liquido applicabile Acqua / Aria / Olio idraulico multiuso
Struttura valvola Apertura/chiusura a passaggio singolo Ambiente d'esercizio, applicazioni Standard Gamma di pressioni d'esercizio(MPa) ::1.0
Misura filettatura T (M) M5X0.8 Gamma di temperature d'esercizio (Applicazioni pneumatiche)(°C) -20 – 80 Gamma di temperature d'esercizio (Applicazioni idrauliche)(°C) 0-80
Gamma di temperature d'esercizio (Applicazioni con olio idraulico multiuso)(°C) -20 – 80

Si trova sulla pagina di Giunto Q.D.C. serie 103, con nipplo e gomito 103N-UL, il codice articolo è il seguente: 103N-M5UL.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 103N-M5UL.

Supporto tecnico