Codice articolo del costruttore: 103N-M5
Marca: NITTA
Prezzo: 1.87 €
Tempi di consegna: Stesso giorno
Misura filettatura T (R): -
Misura filettatura T (M): M5X0.8
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
103N-M5
Tipo | Standard | Tipo giunto | Connettore con filettatura femmina | Maschio/Femmina | Nipplo |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo principale | Ottone | Materiale guarnizione | NBR | Liquido applicabile | Acqua / Aria / Olio idraulico multiuso |
Struttura valvola | Apertura/chiusura a passaggio singolo | Ambiente d'esercizio, applicazioni | Standard | Gamma di pressioni d'esercizio(MPa) | ::1.0 |
Gamma di temperature d'esercizio (Applicazioni pneumatiche)(°C) | -20 – 80 | Gamma di temperature d'esercizio (Applicazioni idrauliche)(°C) | 0-80 | Gamma di temperature d'esercizio (Applicazioni con olio idraulico multiuso)(°C) | -20 – 80 |
Si trova sulla pagina di Giunto Q.D.C. serie 103, con nipplo e connettore 103N-M, il codice articolo è il seguente: 103N-M5.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 103N-M5.
Configura
Stock
Proprietà di base
Misura filettatura T (R)
Tipo
Misura filettatura T (M)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
103N-2M |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Misura filettatura T (R) | Misura filettatura T (M) |
---|---|---|---|---|---|---|
1.91 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 1/8 | - |