Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
21-1150
Codice componente
|
---|
21-1150 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Materiale | Carico max (gamma specificata) (N) | Capacità di carico massima (N) | Lunghezza specificata dal cliente (mm) | Diametro esterno (Ø) | Precompressione (N) | Costante molla (N/mm) | Diametro filo (Ø) | Allungamento massimo (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.29 € | 4 | Disponibile | 6 giorni | 10 | [Filo armonico] JIS-SWP-A | 30.01–60.00 | 52.2 | 30 | 11 | 6.05 | 5.68 | 1.4 | 8.1 |
Loading...
Tipo | Standard | Angolo opposto al gancio | 180° (Standard) |
---|
Si trova sulla pagina di Molle di trazione, il codice articolo è il seguente: 21-1150.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 21-1150.
Configura
Proprietà di base
Materiale
Tipo
Carico max (gamma specificata)(N)
Capacità di carico massima(N)
Lunghezza specificata dal cliente(mm)
Diametro esterno(Ø)
Precompressione(N)
Costante molla(N/mm)
Diametro filo(Ø)
Allungamento massimo(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
21-0623 |
21-0624 |
21-0630 |
21-1151 |
21-1152 |
21-1153 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Materiale | Carico max (gamma specificata) (N) | Capacità di carico massima (N) | Lunghezza specificata dal cliente (mm) | Diametro esterno (Ø) | Precompressione (N) | Costante molla (N/mm) | Diametro filo (Ø) | Allungamento massimo (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.54 € | 4 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Filo armonico] JIS-SWP-A | 3.51–8.00 | 5.4 | 40 | 6 | 0.3 | 0.063 | 0.5 | 80.9 | |
4.82 € | 4 | Disponibile | 6 giorni | 10 | [Filo armonico] JIS-SWP-A | 3.51–8.00 | 5.4 | 50 | 6 | 0.3 | 0.047 | 0.5 | 108.5 | |
3.66 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Filo armonico] JIS-SWP-A | 8.01–15.00 | 8.3 | 20 | 6 | 0.69 | 0.521 | 0.6 | 14.6 | |
6.43 € | 4 | Disponibile | 6 giorni | 10 | [Filo armonico] JIS-SWP-A | 30.01–60.00 | 52.2 | 40 | 11 | 6.05 | 2.94 | 1.4 | 15.7 | |
6.86 € | 4 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Filo armonico] JIS-SWP-A | 30.01–60.00 | 52.2 | 50 | 11 | 6.05 | 1.89 | 1.4 | 24.3 | |
8.03 € | 4 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Filo armonico] JIS-SWP-A | 30.01–60.00 | 52.2 | 65 | 11 | 6.05 | 1.31 | 1.4 | 35.2 |