Piastre MC602ST (Codici componente)

Piastre MC602ST
MC Nylon® is made by the polymerization and molding of the nylon monomer primary material under atmospheric pressure. This material has improved nylon characteristics that are not found in injection molding and extrusion-molded products.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MC602ST-5-600-1200
MC602ST-7-600-1200
MC602ST-10-600-1200
MC602ST-12-600-1200
MC602ST-15-600-1200
MC602ST-20-600-1200
MC602ST-25-600-1200
MC602ST-30-600-1200
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Spessore piastra
(mm)

252.18 €

1 14 giorni 5

338.40 €

1 14 giorni 7

437.36 €

1 93 giorni 10

524.44 €

1 14 giorni 12

716.94 €

1 14 giorni 15

844.97 €

1 14 giorni 20

1,055.54 €

1 93 giorni 25

1,207.31 €

1 93 giorni 30

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Nylon MC Grado Resistenza elevata Colore Marrone scuro
Lavorazione fori Senza lavorazione fori Larghezza(mm) 600 Lunghezza(mm) 1200
Specifiche Lunghezza standard Nome materiale MC602ST

Supporto tecnico