Giunto ad anello 3 vie RT a T

Giunto ad anello 3 vie RT a T
  • Sconto volumi elevati
Branch or collective ring joints.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
RT-3104
RT-3105
RT-3106
RT-3202
RT-3206
RT-3208
RT-3303
RT-3310
RT-3404
RT-3412
RT-3505
RT-3515
RT-3606
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura tubo applicabile Misura nominale 1
(mm)
Misura nominale 1
(pollici)
D.E. tubo applicabile 1
(mm)
Lato B del dado opposto all'esagono
(mm)

7.30 €

1 8 giorni Misura mm per tubo in rame4-412

7.30 €

1 8 giorni Misura mm per tubo in rame5-512

7.30 €

1 5 giorni Misura mm per tubo in rame6-612

8.75 €

1 5 giorni Misura poll. per tubo in rame-1/46.3517

8.75 €

1 19 giorni Misura mm per tubo in rame6-617

8.75 €

1 5 giorni Misura mm per tubo in rame8-817

13.09 €

1 8 giorni Misura poll. per tubo in rame-3/89.5321

13.09 €

1 Disponibile 19 giorni Misura mm per tubo in rame10-1021

20.32 €

1 8 giorni Misura poll. per tubo in rame-1/212.7024

20.32 €

1 Disponibile 8 giorni Misura mm per tubo in rame12-1224

35.54 €

1 8 giorni Misura poll. per tubo in rame-5/815.8827

35.54 €

1 8 giorni Misura mm per tubo in rame15-1527

47.85 €

1 8 giorni Misura poll. per tubo in rame-3/419.0530

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Materiale EN CW614N Equiv., EN CW617N Equiv. Tipo di tubo applicabile Tubi in rame (Tubi in rame ricotto)
Liquido applicabile Acqua / Aria / Olio Tipo di collegamento Tubo⇔Tubo, diametro uguale, a innesto Profilo di collegamento A T
Tipo raccordo Raccordo ad anello Materiale del tubo applicabile Rame Pressione di esercizio massima(MPa) 3.45
Trattamento superficie NA Gamma di temperature di esercizio(°C) -50::150 Divisioni pressione di esercizio max(MPa) Inferiore a 2.0Mpa

Supporto tecnico