Giunto ad anello con sfera

Giunto ad anello con sfera
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
A ring ball used in a ring joint.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
RB-1004
RB-1005
RB-1008
RB-1010
RB-1012
RB-1015
RB-1016
RB-1022
RB-1026
RB-1033
RB-1044
RB-1055
RB-1066
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Nominale (Parti correlate)
(mm)
Nominale (Parti correlate)
(pollici)
D.E. tubo applicabile (Parti correlate)
(mm)
Diametro esterno sfera anello d
(mm)

1.05 €

0.32 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

4-46

1.05 €

0.32 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

5-57

0.56 €

1 5 giorni 8-810

1.31 €

0.46 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10-1013

1.60 €

1 5 giorni 12-1214.8

2.44 €

1 5 giorni 15-1518

0.51 €

1 5 giorni 6-68

1.06 €

0.32 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

-1/46.359

1.06 €

0.32 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

6-69

1.31 €

0.42 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

-3/89.5313

1.48 €

0.50 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

-1/212.7015.5

2.44 €

1 Disponibile 5 giorni -5/815.8819

2.94 €

1 8 giorni -3/419.0522.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Componenti correlati Tipi di componenti correlati Anello Materiale (Componenti correlati) EN CW614N Equiv.
Trattamento superficie (Componenti correlati) NA Liquidi applicabili (Parti correlate) Acqua, aria, olio Gamma temperature d'esercizio (Parti correlate)(°C) -50 – 150
Massima pressione d'esercizio (Parti correlate)(MPa) 3.45 Materiale tubo applicabile (Parti correlate) Rame

Supporto tecnico