Giunto filettato LK con gomito in ingresso / uscita

Giunto filettato LK con gomito in ingresso / uscita
  • Sconto volumi elevati
A joint for connecting an internal thread and an external thread in an L shape. Suitable for arranging piping.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

LK-1066

Codice componente
LK-1066
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

62.48 €

1 Disponibile 8 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Tipo di collegamento Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente Profilo attacco Gomiti con filettatura interna ed esterna
Materiale EN CW617N Equiv. Filettatura nominale M1 3/4B(20A) Filettatura nominale M2 3/4B(20A)
Filettatura di collegamento tipo M1 R Filettatura di collegamento tipo M2 Rc Pressione di esercizio massima(MPa) 6.9
Liquido applicabile Acqua / Aria / Olio Trattamento superficie NA Gamma di temperature di esercizio(°C) -50::150
Divisioni pressione di esercizio max Inferiore a 2.0Mpa Rivestimento interno in resina NA Codice JAN 4580121415144
Codice d'ordine 483-5883

Si trova sulla pagina di Giunto filettato LK con gomito in ingresso / uscita, il codice articolo è il seguente: LK-1066.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto LK-1066.

Supporto tecnico