Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
LK-1021
Tipo | Attacco | Tipo di collegamento | Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale | Profilo attacco | Gomiti con filettatura interna ed esterna |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | EN CW617N Equiv. | Filettatura nominale M1 | 1/4B(8A) | Filettatura nominale M2 | 1/8B(6A) |
Filettatura di collegamento tipo M1 | R | Filettatura di collegamento tipo M2 | Rc | Pressione di esercizio massima(MPa) | 6.9 |
Liquido applicabile | Acqua / Aria / Olio | Trattamento superficie | NA | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -50::150 |
Divisioni pressione di esercizio max | Inferiore a 2.0Mpa | Rivestimento interno in resina | NA |
Si trova sulla pagina di Giunto filettato LK con gomito di differente diametro in ingresso / uscita, il codice articolo è il seguente: LK-1021.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto LK-1021.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali