Codice articolo del costruttore: BU-1165
Marca: ASOH
Prezzo: 16.81 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Dimensione nominale A filettatura di montaggio lato primario (Lato mandata): 1/8B(6A)
D.E. tubo D sul lato secondario (Lato controllato): 10 Ø
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
BU-1165
Codice componente
|
---|
BU-1165 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Dimensione nominale A filettatura di montaggio lato primario (Lato mandata) | D.E. tubo D sul lato secondario (Lato controllato) (Ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16.81 € | 1 | 5 giorni | 10 | 1/8B(6A) | 10 |
Loading...
Profilo corpo principale | Dritto | Materiale corpo | EN CW617N Equiv. | Liquido applicabile | Acqua / Aria / Olio |
---|---|---|---|---|---|
Valvola a sfera | Alesaggio ridotto | Tipo di collegamento A lato primario (Lato mandata) | R(PT) | Tipo di collegamento D lato secondario (Lato controllato) | Con collegamento tubi in uretano |
Profilo leva | Manopola standard | Rivestimento corpo | NA | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -10::80 |
Metodo di funzionamento | Con funzionamento elettrico | Diametro alesaggio d(φ) | 6 | Pressione di esercizio | 0.98MPa o inferiore |
Si trova sulla pagina di Ace Ball, tipo dritto (ottone), raccordo per tubo in uretano BU, il codice articolo è il seguente: BU-1165.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto BU-1165.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Dimensione nominale A filettatura di montaggio lato primario (Lato mandata)
D.E. tubo D sul lato secondario (Lato controllato)(Ø)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
BU-1285 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Dimensione nominale A filettatura di montaggio lato primario (Lato mandata) | D.E. tubo D sul lato secondario (Lato controllato) (Ø) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17.74 € | 1 | 5 giorni | 10 | 1/4B(8A) | 12.5 |