Codice articolo del costruttore: BD-3100
Marca: ASOH
Prezzo: 15.22 €
Tempi di consegna: 8 giorni
Dimensione nominale A filettatura di montaggio lato primario (Lato mandata): 1/8B(6A)
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
BD-3100
Codice componente
|
---|
BD-3100 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Dimensione nominale A filettatura di montaggio lato primario (Lato mandata) | |
---|---|---|---|---|---|
15.22 € | 1 | 8 giorni | 1/8B(6A) |
Loading...
Profilo corpo principale | Angolo | Materiale corpo | EN CW617N Equiv. | Liquido applicabile | Acqua / Aria / Olio |
---|---|---|---|---|---|
Valvola a sfera | Alesaggio ridotto | Tipo di collegamento A lato primario (Lato mandata) | R(PT) | Tipo di collegamento D lato secondario (Lato controllato) | A flangia |
D.E. tubo D sul lato secondario (Lato controllato)(Ø) | 12 | Profilo leva | Manopola standard | Rivestimento corpo | NA |
Gamma di temperature di esercizio(°C) | -10::80 | Metodo di funzionamento | Con funzionamento elettrico | Diametro alesaggio d(φ) | 6 |
Pressione di esercizio | 0.98MPa o inferiore |
Si trova sulla pagina di Ace Ball, tipo ad angolo (ottone), con flangia BD, il codice articolo è il seguente: BD-3100.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto BD-3100.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Dimensione nominale A filettatura di montaggio lato primario (Lato mandata)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
BD-3200 |
BD-3300 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Dimensione nominale A filettatura di montaggio lato primario (Lato mandata) |
---|---|---|---|---|---|
15.23 € | 1 | 8 giorni | 1/4B(8A) | ||
15.28 € | 1 | 5 giorni | 3/8B(10A) |