Codice articolo del costruttore: BM-8022
Marca: ASOH
Prezzo: 26.44 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Dimensione nominale A filettatura di montaggio lato primario (Lato mandata): 1/4B(8A)
Designazione nominale D vite di fermo sul lato secondario (Lato controllato): 1/4B(8A)
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
BM-8022
Codice componente
|
---|
BM-8022 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Dimensione nominale A filettatura di montaggio lato primario (Lato mandata) | Designazione nominale D vite di fermo sul lato secondario (Lato controllato) | |
---|---|---|---|---|---|---|
26.44 € | 1 | 5 giorni | 1/4B(8A) | 1/4B(8A) |
Loading...
Profilo corpo principale | Angolo | Materiale corpo | EN CW617N Equiv. | Liquido applicabile | Acqua / Aria / Olio |
---|---|---|---|---|---|
Valvola a sfera | Alesaggio ridotto | Tipo di collegamento A lato primario (Lato mandata) | R(PT) | Tipo di collegamento D lato secondario (Lato controllato) | G(PF) |
Profilo leva | Manopola standard | Rivestimento corpo | NA | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -10::80 |
Metodo di funzionamento | Con funzionamento elettrico | Diametro alesaggio d(φ) | 6 | Pressione di esercizio | 0.98MPa o inferiore |
Si trova sulla pagina di Ace Ball RV, serie 8000 (ottone) (tipo ad angolo) , con filettatura esterna / interna BM, il codice articolo è il seguente: BM-8022.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto BM-8022.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Dimensione nominale A filettatura di montaggio lato primario (Lato mandata)
Designazione nominale D vite di fermo sul lato secondario (Lato controllato)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
BM-8011 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Dimensione nominale A filettatura di montaggio lato primario (Lato mandata) | Designazione nominale D vite di fermo sul lato secondario (Lato controllato) |
---|---|---|---|---|---|---|
26.41 € | 1 | 5 giorni | 1/8B(6A) | 1/8B(6A) |