Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
CM-3011 |
CM-3022 |
CM-3033 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Dimensione nominale A filettatura di montaggio lato primario (Lato mandata) | Designazione nominale D vite di fermo sul lato secondario (Lato controllato) | |
---|---|---|---|---|---|---|
12.11 € 5.45 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 1/8B(6A) | 1/8B(6A) | |
12.91 € 6.07 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 1/4B(8A) | 1/4B(8A) | |
13.72 € 6.45 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 3/8B(10A) | 3/8B(10A) |
Loading...
Profilo corpo principale | Angolo | Materiale corpo | EN CW617N Equiv. | Liquido applicabile | Acqua / Aria / Olio |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di collegamento A lato primario (Lato mandata) | R(PT) | Tipo di collegamento D lato secondario (Lato controllato) | Rc(PT) | Profilo leva | Maniglia con profilo arrotondato |
Rivestimento corpo | NA | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -10::80 | Pressione di esercizio | 0.98MPa o inferiore |
Configura
Stock
Proprietà di base
Dimensione nominale A filettatura di montaggio lato primario (Lato mandata)
Designazione nominale D vite di fermo sul lato secondario (Lato controllato)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali