Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
CF-3106 |
CF-3202 |
CF-3206 |
CF-3208 |
CF-3303 |
CF-3308 |
CF-3310 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Dimensione nominale A filettatura di montaggio lato primario (Lato mandata) | D.E. tubo applicabile D sul lato secondario (Lato controllato) (Ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|
17.35 € | 1 | 8 giorni | 1/8B(6A) | 6 | ||
17.37 € | 1 | 8 giorni | 1/4B(8A) | 6.35 | ||
17.37 € | 1 | 8 giorni | 1/4B(8A) | 6 | ||
17.38 € | 1 | 8 giorni | 1/4B(8A) | 8 | ||
20.51 € | 1 | 8 giorni | 3/8B(10A) | 9.53 | ||
20.35 € | 1 | 8 giorni | 3/8B(10A) | 8 | ||
20.51 € | 1 | 8 giorni | 3/8B(10A) | 10 |
Loading...
Profilo corpo principale | Angolo | Materiale corpo | EN CW617N Equiv. | Liquido applicabile | Acqua / Aria / Olio |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di collegamento A lato primario (Lato mandata) | R(PT) | Tipo di collegamento D lato secondario (Lato controllato) | Con svasatura per tubo in rame | Profilo leva | Maniglia con profilo arrotondato |
Rivestimento corpo | NA | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -10::80 | Pressione di esercizio | 0.98MPa o inferiore |
Configura
Proprietà di base
Dimensione nominale A filettatura di montaggio lato primario (Lato mandata)
D.E. tubo applicabile D sul lato secondario (Lato controllato)(Ø)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali