Nipplo DEKA per giunto tubo (forgiato) HN

Nipplo DEKA per giunto tubo (forgiato) HN
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Hose nipple with a large opening.
· Produced using hot forging so it is solid and there are no pin holes, all at a reasonable cost

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HN-1034
HN-1040
HN-1052
HN-1827
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura nominale filettatura di collegamento D.E. spirale D
(mm)

19.50 €

9.56 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1 1/434

29.74 €

1 5 giorni 1 1/240

57.27 €

1 Disponibile 5 giorni 252

11.70 €

5.62 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

127

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Portagomma Fluido Acqua / Aria / Olio Materiale corpo EN CW617N Equiv. Materiale (Forgiato)
Profilo Dritto Tipo collegamento flessibile Voluta Tipo di collegamento Nipplo (Filettatura maschio)
Tipo di filettatura di collegamento PT

Supporto tecnico