Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
WB12-13A-S |
WB12-13B-S |
WB12-13C-S |
WB12A-16A-S |
WB12A-16B-S |
WB12A-16C-S |
WB12C-16A-S |
WB12C-16B-S |
WB12C-16C-S |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lato di mandata, diam. tubazioni (Ø) | Lato controller, diam. tubazioni (Ø) | Dimensione nominale del tubo in resina applicabile | Colore maniglia | Tubo polietilene reticolato applicabile | Tubo in polibutene applicabile | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39.45 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 17 | 17 | 13A(15A) | Avorio | Tipo PN15M / Tipo M per acqua di rubinetto | Tipo J / Tipo J per acqua di rubinetto | |
39.45 € | 1 | 9 giorni | 17 | 17 | 13A(15A) | Blu | Tipo PN15M / Tipo M per acqua di rubinetto | Tipo J / Tipo J per acqua di rubinetto | ||
39.45 € | 1 | 9 giorni | 17 | 17 | 13A(15A) | Arancione | Tipo PN15M / Tipo M per acqua di rubinetto | Tipo J / Tipo J per acqua di rubinetto | ||
46.50 € | 1 | 9 giorni | 21.5 | 21.5 | 16A | Avorio | Tipo PN15M | - | ||
46.50 € | 1 | 9 giorni | 21.5 | 21.5 | 16A | Blu | Tipo PN15M | - | ||
46.50 € | 1 | 9 giorni | 21.5 | 21.5 | 16A | Arancione | Tipo PN15M | - | ||
46.50 € | 1 | 9 giorni | 22 | 22 | 16A | Avorio | - | Tipo J / Tipo J per acqua di rubinetto | ||
46.50 € | 1 | 9 giorni | 22 | 22 | 16A | Blu | - | Tipo J / Tipo J per acqua di rubinetto | ||
46.50 € | 1 | 9 giorni | 22 | 22 | 16A | Arancione | - | Tipo J / Tipo J per acqua di rubinetto |
Loading...
Profilo corpo principale | Dritto | Materiale corpo | EN CW617N Equiv. | Liquido applicabile | Acqua |
---|---|---|---|---|---|
Lato mandata, tipo di collegamento | Collegamento ad azione singola | Lato di controllo, tipo di attacco | Collegamento ad azione singola | Profilo leva | Maniglia a leva |
Metodo di funzionamento | Con funzionamento elettrico | Massima pressione di esercizio(MPa) | 1.0 | Uso antigelo | Applicabile |
Inversione lato mandata / lato controllo valvola | Applicabile | Numero di unità di vendita | 1 |
Configura
Proprietà di base
Lato di mandata, diam. tubazioni(Ø)
Lato controller, diam. tubazioni(Ø)
Dimensione nominale del tubo in resina applicabile
Colore maniglia
Tubo polietilene reticolato applicabile
Tubo in polibutene applicabile
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali