Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
SK30-M3-0-3.2 |
SK30-M3-0-6.2 |
SK30-M4-0-3.2 |
SK30-M4-0-6.2 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Profilo oggetto di montaggio | Nominale | Lunghezza filettatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.33 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | φ5.4 | M3 | 3.2 | ||
10.74 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | φ5.4 | M3 | 6.2 | ||
600.74 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | φ6.4 | M4 | 3.2 | ||
12.29 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | φ6.4 | M4 | 6.2 |
Loading...
Materiale | Acciaio inox | Spessore min.(mm) | 0.8 | Applicazione | Per pannello |
---|
Configura
Proprietà di base
Profilo oggetto di montaggio
Nominale
Lunghezza filettatura
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali