NW / NWS con piastra

NW / NWS con piastra
A luxurious chrome-plated design caster. Ideal for indoor furniture, appliances, etc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
NW40-P-CHR
NW50-P-CHR
NWS40-P-CHR
NWS50-P-CHR
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSAltezza di montaggio H
(mm)
Finecorsa Carico ammesso
(daN)
Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella W
(mm)
Raggio di rotazione
(mm)
Diametro di montaggio Foro passante Passo circolare
(mm)

12.90 €

1 13 giorni 1059.5NA504042.53835

15.98 €

1 13 giorni 1073NA8050484740

16.93 €

1 13 giorni 1059.5Con finecorsa di scorrimento504042.54835

19.75 €

1 13 giorni 1073Con finecorsa di scorrimento8050485940

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Con piastra universale / Doppia rotella Gamma di carico(daN) 35.01~80.00 Materiale bozzello Nylon
Materiale raccordo EN 1.0330 Equiv. Con foro di montaggio Fori rotondi (3 fori) Categoria di carico Carico leggero
Ghiera Argento/nero Colore cappuccio Argento Materiale corpo principale Zinco pressofuso/cromatura

Supporto tecnico