Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
WJ35-1210-S |
WJ35-1213-S |
WJ35-1510-S |
WJ35-1513-S |
WJ35-2213-S |
WJ35A-1516-S |
WJ35A-2216-S |
WJ35C-1516-S |
WJ35C-2216-S |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale tubo applicabile | D.E. tubo applicabile 1 (φ) | D.E. tubo applicabile 2 (diametro disuguale) (φ) | D.E. tubo applicabile 1 (Nominale) | D.E. tubo applicabile 2 (diametro disuguale) | Denominazione tubo in resina applicabile | Dettagli tubo in polietilene applicabile | Dettagli tubo in polibutene applicabile | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.53 € | 1 | 9 giorni | Rame / Polietilene / Polibutene | 12.7 | 13 | 3/8 | 10A | Universale | Tipo PN15M · Rubinetto dell'acqua tipo M | Tipo J · Rubinetto dell'acqua tipo J | ||
16.53 € | 1 | 9 giorni | Rame / Polietilene / Polibutene | 12.7 | 17 | 3/8 | 13A(15A) | Universale | Tipo PN15M · Rubinetto dell'acqua tipo M | Tipo J · Rubinetto dell'acqua tipo J | ||
17.10 € | 1 | 9 giorni | Rame / Polietilene / Polibutene | 15.88 | 13 | 1/2 | 10A | Universale | Tipo PN15M · Rubinetto dell'acqua tipo M | Tipo J · Rubinetto dell'acqua tipo J | ||
17.10 € | 1 | 9 giorni | Rame / Polietilene / Polibutene | 15.88 | 17 | 1/2 | 13A(15A) | Universale | Tipo PN15M · Rubinetto dell'acqua tipo M | Tipo J · Rubinetto dell'acqua tipo J | ||
21.06 € | 1 | 9 giorni | Rame / Polietilene / Polibutene | 22.22 | 17 | 3/4 | 13A(15A) | Universale | Tipo PN15M · Rubinetto dell'acqua tipo M | Tipo J · Rubinetto dell'acqua tipo J | ||
19.65 € | 1 | 9 giorni | Rame / Polietilene | 15.88 | 21.5 | 1/2 | 16A | PEX (Tubo in polietilene) | Tipo PN15M | - | ||
22.39 € | 1 | 9 giorni | Rame / Polietilene | 22.22 | 21.5 | 3/4 | 16A | PEX (Tubo in polietilene) | Tipo PN15M | - | ||
19.65 € | 1 | 9 giorni | Rame / Polibutene | 15.88 | 22 | 1/2 | 16A | PB (Tubo in polibutene) | - | Tipo J · Rubinetto dell'acqua tipo J | ||
22.39 € | 1 | 9 giorni | Rame / Polibutene | 22.22 | 22 | 3/4 | 16A | PB (Tubo in polibutene) | - | Tipo J · Rubinetto dell'acqua tipo J |
Loading...
Tipo | Attacco | Materiale | EN CW614N Equiv. | Fluidi applicabili | Acqua calda / fredda |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di collegamento | Tubo⇔Tubo, diametro disuguale | Tipi di collegamento, tubi con diametro disuguale | Adattatore di conversione tubo in rame | Massima pressione di esercizio(MPa) | 1.75 |
Trattamento superficie | N/A | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -20::95 | Specifiche | Prodotto con certificazione JWWA |
Uso antigelo | Applicabile | Numero di unità di vendita | 1 |
Configura
Proprietà di base
Materiale tubo applicabile
D.E. tubo applicabile 1(φ)
D.E. tubo applicabile 2 (diametro disuguale)(φ)
D.E. tubo applicabile 1 (Nominale)
D.E. tubo applicabile 2 (diametro disuguale)
Denominazione tubo in resina applicabile
Dettagli tubo in polietilene applicabile
Dettagli tubo in polibutene applicabile
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali